Güvenli motor yol vericiler

Güvenli motor yol vericiler

Akıllı motor anahtarlama

Motor yol verici, yön değiştirme fonksiyonu, motor koruma ve acil duruş tek bir hibrit motor yol vericide kombine edilmiştir.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Güvenli motor yol vericiler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

CONTACTRON güvenli hibrit motor yol vericiler tek cihazda dört fonksiyonu bir araya getirir: acil duruş, motor yol verici, yön değiştirme ve aşırı yüke karşı motor koruma. Paralel kablaj için standart cihazlara ek olarak ağ özellikli cihazlar da mevcuttur. Bunlar fieldbus ortamlarına kolaylıkla entegre edilebilir.

Avantajlarınız

  • SIL3 ve PL e'ye göre güvenli kapama
  • İnce tasarım sayesinde %89'a kadar yer tasarrufu
  • CONTACTRON hibrit teknolojili yumuşak anahtarlama sayesinde işletme ömrü on kat uzundur
  • 9 A'e kadar bimetal fonksiyonlu ayarlanabilir motor koruması
  • Kilitleme devresi ve yük kablajı sayesinde kolay kablolama

Akıllı anahtarlama ve güvenilir koruma

CONTACTRON kablolama örneği

Acil duruş

Entegre emniyet fonksiyonu, emniyetle ilgili acil duruş uygulamalarında kullanılmasını sağlar.

İleri yönde çalışma

Direkt 24 V PLC çıkış kartıyla veya 230 V AC sinyalle kolay kontrol.

Ters yönde çalışma

Opsiyonel: kilitleme devresi ve yük kablajını içeren ters yön fonksiyonu.

Motor koruma

Otomatik ve uzaktan reset fonksiyonuna sahip elektronik motor koruma rölesi sayesinde kullanışlı koruma.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat