Güvenli kuplaj röleleri

Güvenli kuplaj röleleri

Proses endüstrisinde güvenilir süreklilik

Güvenli başlatma ve duruş için force-guided kontaklı sertifikalı kuplaj röleleri

Geri Emniyet röle modülleri

Kategori

Arama Güvenli kuplaj röleleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

İster proses endüstrisi ister makine imalatı: acil durumda güvenli sinyal kuplajı garanti edilmelidir. Phoenix Contact bunun için force-guided kontaklı röleler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • EN 50205'e uygun force-guided kontaklarıyla maksimum emniyet
  • IEC 60068'e uygun güvenli teşhis ve kolay test
  • Yüksek uyum: proses endüstrisindeki üst sınıf kontrolörlere uyarlanmıştır
  • Tüm emniyet karakteristik verileri mevcut olduğu için basit doğrulama mümkündür

PSRmini kompakt güvenli kuplaj röleleri

PSRmini kompakt güvenli kuplaj röleleri  

PSRmini ile %70'e varan yer tasarrufları

Firma içinde geliştirilen röle teknolojisi sayesinde PSRmini kuplaj röleleri son derece kompakttır. Force-guided kontaklı SIL kuplaj röleleri tam performans verirkene %70'e kadar yer kazancı sağlar.

  • 6 mm toplam genişlik
  • Güvenli başlatma ve güvenli duruş için kuplaj röleleri
  • LED'ler SIL nitelikli teşhisleri doğrudan modül üzerinde sağlar
  • Kontrolöre giden aktif hata mesajı, planlı bakım aşamalarında kısa duruş süreleri sağlar
  • Standart güvenli sistemlerle uyumlu

PSRclassic - klasik güvenli kuplaj röleleri

PSRclassic - klasik güvenli kuplaj röleleri  

Güvenli kapama için klasik kuplaj röleleri

PSRclassic serisinde güvenli başlatma ve duruş için klasik force-guided kontaklı kuplaj rölelerini bulabilirsiniz. Klasik kuplaj röleleri birçok özellik ve çeşitle öne çıkar. Muhafaza genişliği pazar standardına uygundur.

  • 17.5 mm toplam genişlik
  • Güvenli kapama için kuplaj röleleri
  • Standart güvenli sistemlerle uyumlu

Force-guided kontaklar sayesinde kanıtlanmış güvenlik

Force-guided kontaklar  

Force-guided kontaklar

Elementer rölenin N/A ve N/K kontakları birbirlerine mekanik olarak bağlıdır. Böylece kontaklar aynı anda kapamaz. Uygun devreyle bir açma hatası güvenli şekilde tespit edilir. Bu, hem insan hem makine güvenliğini sağlamanın en güvenilir yoludur.

Yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için PSRmini ve PSRclassic ürünlerimiz force-guided kontaklarla donatılmıştır.

Sonlandrıma Taşıyıcısıyla sistem kablolaması

PSRmini kuplaj rölesi sistem kablolaması  

Sonlandırma Taşıyıcıları ve PSRmini: kumanda panosunda benzersiz sinyal yoğunluğu

Sonlandırma Taşıyıcıları PSRmini ve PSRclassic taşımak üzere geliştirilmiştir. Modül taşıyıcıları ile kablo tesisatınızı azaltabilir ve montajı hızlandırabilirsiniz. 

Üniversal konsept ve spesifik sistem teknolojisi sayesinde Sonlandırma Taşıyıcısıyla kablaj hatalarını önleyebilirsiniz (pahalı ve zaman alıcı sorunların kaynağı).

Sonlandırma Taşıyıcılarını ihtiyaçlarınıza uyarlamaktan memnun olacağız.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat