Güvenli kontrol teknolojisi

Güvenli kontrol teknolojisi

Karmaşık sistemler için güvenli kontrol teknolojisi

Karmaşık otomasyon sistemlerinde zor emniyet uygulamaları için yüksek performanslı çözüm: safety kontrolörler.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Güvenli kontrol teknolojisi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Çok sayıda emniyet fonksiyonu, yüksek I/O sayısı ve geni ağlar – zor otomasyon sistemlerinde emniyeti elden bırakmayın. Phoenix Contact'ın yüksek performanslı safety kontrolörleri ile PROFIsafe veya PROFINET-ağlarına fonksiyonel emniyeti entegre edebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Yüksek performanslı teknoloji sayesinde çok sayıda I/O'yu güvenilir biçimde kontrol eder
  • IEC 61131'e uygun standartlaşmış programlama sayesinde dünya çapında üniform konfigürasyon
  • Entegre gösterge sayesinde hassas diyagnostik seçenekleri
  • Çok sayıda arayüz ve PROFIsafe desteği sayesinde maksimum esneklik
  • Kontrol ve güvenlik protokollerinin tek bir Ethernet kablosunda ortak taşınması sayesinde kablaj işçiliği azalır

Yüksek performanslı emniyet kontrolörü

PLCnext Control RFC 4072S  

Üst düzey diller için yüksek performanslı safe kontrolör

Yüksek performanslı RFC 4072S safety kontrolör en yüksek güvenlik taleplerine sahip PROFIsafe uygulamaları için idealdir. Örnek uygulamalar arasında otomotiv endüstrisindeki robotlar, kaldırma platformları ve yenilenebilir enerji teknolojisinde rotor kanatlarının ayarlanması bulunmaktadır. 

RFC 4072S, PLCnext Teknolojisine dayanan ilk yüksek performanslı kontrolördür ve güvenlik hesaplamaları için bağımsız CPU'lar kullanır. PC Worx Engineer ile tek bir mühendislik yazılımında standart ve güvenlik programlama kodunu gerçekleştirin. Böylece 300'e kadar emniyetle ilgili cihazla genişletilmiş ağlar çalıştırılabilir.

Proficloud ile bağlantı ve açık kaynaklı yazılımların potansiyel entegrasyonu sayesinde IoT'ye giden tüm yollar size açıktır.

PROFINET ve PROFIsafe sistemlerine bağlantı

PROFINET ve PROFIsafe sistemlerine bağlantı  

PROFINET ve PROFIsafe sistemlerine bağlantı

Phoenix Contact'ın PROFIsafe gateway'i iki PROFINET ağı arasında güvenli haberleşme sağlar. Bu acil durum kapatma konseptleri gibi tescilli olmayan işlevsel emniyeti sistemler arasında uygulayabileceğiniz anlamına gelir.

‍PROFIsafe için ağ geçidi

PROFIsafe ağ geçidi FL PN/PN SDIO-2TX/2TX  

PROFISafe ağ geçidi ile ağ sınırlarının ötesinde güvenli I/O haberleşmesi sağlar

Güvenli PROFINET ağ geçidi iki PROFIsafe cihazını temsil eder. Standart I/O proses verileri PROFINET üzerinden iki PROFIsafe sistemi arasında değiştirilir ve PROFIsafe üzerinden güvenlikle ilgili I/O proses verileri paylaşılır. Bu, sistemler genelinde üreticiden bağımsız acil duruş konseptlerinin uygulanmasını mümkün kılar.

PROFINET ağ geçidi, SIL 3 ve PL e'ye kadar olan güvenlik işlevlerini destekler.

Yaygın tüm bus sistemleri için safe I/O'lar

Axioline F ve Inline için safe I/Olar  

Çeşitli protokoller için safe I/O modülleri

Emniyet bazlı I/O modüllerimiz esnek kullanımlarıyla etkileyicidir. Bus modülüne ve güvenlik kontrolörüne bağlı olarak, I/O modülleri PROFINET ve PROFIBUS sistemlerinde PROFIsafe ile çalışır.

Size röle modülleri gibi dijital giriş ve çıkış modülleri sunuyoruz. Bu ürünler size aşağıdaki yüksek emniyet normlarına uymanızı sağlar:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Standart I/O modülleriyle güvenli analog değer işleme

Güvenli analog değer işlenmesi

Fonksiyonel emniyet: SAFE AI

SAFE AI çözüm paketi ile güvenlik uygulamanız için hiçbir güvenlik bazlı analog I/O modüllerine ihtiyacınız olmaz çünkü güvenlik bazlı analog sinyalleri TÜV onaylı bir yazılım işlemektedir. Bu sayede SIL 3 ve PL e'ye kadar güvenlik işlevlerini yerine getirebilirsiniz. Güvenlik uzmanlarımızın sağladığı danışmanlık hizmeti paketi tamamlamaktadır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat