Güvenli I/O'lar

Güvenli I/Olar

Her I/O sistemi için emniyet

Fonksiyonel emniyeti mevcut ağınıza kolay ve güvenilir şekilde entegre edin.

Geri Fonksiyonel emniyet

Kategori

Arama Güvenli I/O'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ürün gamımız emniyet fonksiyonlarının kompakt makinelere kolay, merkezi entegrasyonu için güvenli I/O modüllerini içerir. Kanıtlanmış SafetyBridge Teknolojili güvenli I/O modülleriyle karmaşık, dağıtık emniyet çözümleri gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli I/O modüllerini PROFIBUS ve PROFINET'in tek kontrolörde olduğu karma ağlarda da kullanabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Uygun maliyetli sistem konfigürasyonu, çünkü emniyet PLC'leri ve güvenli fieldbus sistemleri gerekli değildir
  • Tüm yaygın bus sistemleriyle uyumu sayesinde esnek kullanım
  • SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon
  • Güvenli verinin buluta kablosuz iletimi

Kontrol panosu için güvenli I/O'lar: Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements için güvenli I/Olar  

Axioline Smart Elements I/O sistemi için güvenli I/O'lar

Axioline Smart Elements, bireysel I/O konseptinizi uygulamak için kompakt, geçmeli I/O modülleridir. Dört veya altı Akıllı Elemandan oluşan ilgili I/O sistemi için bus haberleşmesi, bir Axioline F arka paneli ile birlikte gerçekleştirilir.

Axioline F, PL e ve SIL 3'e kadar en yüksek emniyet gereksinimlerini karşılamanızı sağlar. Portföy güvenli ve TÜV sertifikalı I/O'lardan oluşur ve güvenli PROFIsafe haberleşme protokolünü destekler.

Kontrol panosu için güvenli I/O'lar: Axioline F

Axioline F için güvenli I/Olar  

Axioline F I/O sistemi için güvenli I/O'lar

Axioline F modüler blok tasarımlı modüler I/O sistemidir. Kısa tepki süreleri sayesinde Axioline F hızlı ve senkron süreçler için idealdir.

SafetyBridge Teknolojili güvenli I/O modülleriyle güvenli, dağıtık haberleşmeyi güvenli PLC'ler olmadan gerçekleştirebilirsiniz.

PROFIBUS ve PROFINET ağlarında PROFIsafe modülleri güvenlikle ilgili sinyalleri toplayıp iletirler.

Kontrol panosu için güvenli I/O'lar: Inline

Inline için güvenli I/Olar  

Inline I/O sistemi için güvenli I/O'lar

Inline en ince ayrıntısına kadar çok yönlü tasarlanmıştır. Otomasyon fonksiyonlarınızı tüm yaygın fielbus sistemleri ve Ethernet ağları için zengin I/O modülleri ve fonksiyon modülleriyle tasarlayabilirsiniz.

Inline ile seçim sizindir: fonksiyonel emniyet için basit çözümleri Inline ECO Safe modülüyle, karmaşık dağınık çözümleri SafetyBridge Teknolojisi veya PROFIsafe ile gerçekleştirin.

Saha montajı için güvenli I/O kutusu

Axioline E Safe IP67 I/O box  

IO-Link'li Safe IP67 I/O box

Axioline E Safe IP67 I/O box kontrol panosunun dışındaki güvenli giriş ve çıkışları işlemenizi sağlar.

I/O kutusu, sekiz güvenli giriş, dört güvenli çıkış ve bir IO-Link arayüzüne sahiptir. I/O kutusunu SafetyBridge Teknolojisi ve PROFIsafe uygulamalarında kullanabilirsiniz. Emniyet protokolü standart ağa bir IO-Link master ile iletilir.

SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon

SAFECONF konfigürasyon yazılımı  

SAFECONF konfigürasyon yazılımı

SAFECONF sürükle&bırak işlevi ile yapılandırılabilir PSRtrisafe emniyet modülleri için emniyet mantığını kolayca oluşturabilirsiniz.

SAFECONF yazılımı emniyet mantığını ilgili standartlara uygun ve kolaylıkla konfigüre etmek için size gerekli tüm araçları sağlar. Tüm araçlar direkt olarak tek bir pencerede düzenlenerek sezgisel olarak çalışmanıza olanak tanır. Programlama bilgisine gerek yoktur.

Neden denemiyorsunuz? Konfigürasyon yazılımını ücretsiz indirin.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Emniyet fonksiyonlarının kolay tanımlanması

Emniyet fonksiyonları ve performans seviyesinin temellerini öğrenin.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat