Genel bakisa dön

Bulut emniyeti

Operasyon performansınızı daha da artırmak için internetten güvenlikle ilgili verileri PROFICLOUD'a aktarın.

Bulut emniyeti
Bulut güvenliği – Daha yüksek verim için yeni bir yaklaşım

Bulut güvenliği – Daha yüksek verim için yeni bir yaklaşım

Bulut tabanlı uygulamalar, insanları, verileri ve süreçleri bir araya getirmek için tamamen yeni özelliklere sahiptir. Güvenlikle ilgili veriler de burada önemli bir rol oynar. Nasıl?

Bulut tabanlı güvenlik çözümümüz ile operasyonel performansınızı nasıl artırabileceğinizi göstereceğiz. Phoenix Contact'ın PROFINET tabanlı bulut çözümü ile rekabet avantajınızı dijital dünyada koruyun.  

Avantajlarınız

  • Maksimum süreklilik, çünkü süreç ve güvenlik verilerine her zaman ve her yerden erişilebilir
  • Verilerin, kaynakların ve makinelerin bütünsel yaklaşımı sayesinde artan verimlilik
  • Öngörülü bakım sayesinde arızaların ve duruş sürelerinin en aza indirilmesi
  • TLS şifreleme sayesinde güvenli ve onaylı haberleşme

Daha yüksek verim için bulut bazlı güvenlik çözümleri

Proficloudda güvenlik

Güvenlik sistemi verilerine Nesnelerin İnterneti (IoT) üzerinden gerçek zamanlı olarak erişme ve bunu anlamlı bilgiler haline getirme yeteneği, sistem operatörü veya makine üreticisi olarak sizin için büyük bir potansiyeli açığa çıkarır.

  • Bulut cihazlarıyla güvenlikle ilgili verileri buluta aktarın
  • Buluttaki süreç ve güvenlik verilerini sürekli olarak birleştirin ve izleyin
  • Mobil uç cihazlarda toplanan bilgileri herhangi bir yerden ve herhangi bir zamanda değerlendirin

Kontrol panosu için bulut özellikli güvenli ve güvenli olmayan I/O'lar

Sahaya montaj için bulut özellikli güvenli ve güvenli olmayan I/O'lar

Bulut emniyeti ile fırsatlar

Sistem operatörü veya makine üreticisi olarak, örneğin, kullanıcı davranışlarını analiz ederek, Phoenix Contact'ın Proficloud çözümü ile operasyon sekanslarınızı geliştirebilirsiniz. Ya da makine tasarımını ergonomik açıdan optimize etmek için bir analiz yapabilirsiniz. Ayrıca gerçek zamanlı veri analizi öngörülü bakım sağlar ve makinenizin servis ömrünün, röleler gibi aşınmaya duyarlı bileşenlerin zamanında değiştirilmesiyle artırılmasını sağlar.

Uygulama örnekleri

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümünün sunabileceği uygulama örneklerini ve yeni fırsatları göstereceğiz:

Bir makine operatörüsünüz. Sisteminizde çok sayıda kesinti oluyor.

Acil kapatma sistemlerinin aktivasyonu ve kapıların açılmasıyla üretim kesintileri tetiklenir.

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümü ile çözüm önerisi

Bulut bağlantılı kapı anahtarlarının ve acil durul butonlarının gerçek zamanlı veri analizi, hangi makinenin çalıştırıldığı ve diğer işlem parametrelerinin hangi zaman aralığında olduğunu gösterir. Potansiyel süreç parametreleri örneğin verim ve atığı içerir.

Bir adım daha ileriye götürün ve benzer şekilde tasarlanmış makineler veya farklı üreticilerin makineleriyle karşılaştırmalı analizler yapın. Ayrıca, benzer makinelerin performansını çeşitli üretim vardiyalarında karşılaştırabilirsiniz.

Hatalı tasarım veya yanlış çalışma ile ilgili sonuçlar buradan alınabilir ve verimi artırmaya yönelik önlemler çıkarılabilir.

Bir makine operatörüsünüz. Makine düzenli olarak temizlenir veya bakımı yapılır.

Makinenizin sürüş hızını izliyorsunuz ve çalışma modunun değiştiğini ve makinenin daha düşük bir hıza ayarlandığını dikkate alın. Ancak güvenlik kapıları, kurulum işlemi sırasında şaşırtıcı şekilde sık sık kapalı kalır.

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümü ile çözüm önerisi

Güvenlik kapısı kilitleri, çalışma modları ile bağlantılı onay cihazları ve güvenli hız profilleri gibi güvenlikle ilgili sinyaller gerçek zamanlı olarak bulutta toplanır ve analiz için kullanılabilir hale getirilir. Bu, örneğin manipülasyona karşı bir önlem olarak bir makulluk kontrolü gerçekleştirmenizi sağlar. 

Bir makine operatörüsünüz. Sisteminiz sık bakım müdahaleleri gerektirir.

Planlanmamış, sık bakım müdahaleleri nedeniyle, röleler, valfler ve mekanik anahtarlar gibi emniyetle ilgili aşınan bileşenler orantısız olarak yüklenir.

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümü ile çözüm önerisi

Güvenlik kapısı çok sık açılırsa, bu durum makinenin beklendiği gibi çalışmadığının ve daha yüksek bir bakım düzeyinin gerekli olduğunun göstergesi olabilir. Siz, makine operatörü olarak düzeltici önlemleri üretme yeteneğine sahipsiniz. Bunun nedeni, bir mekanik kapı kilidinin daha fazla çalışmasının hizmet ömrünü azaltacağı ve orijinal işletim ömrü üzerinde bir etkisi olacağıdır (PL hesaplaması için görev süresi). 

Köprü ve kilitleri izlemekten sorumlusunuz.

Nehirler, bireysel sistemlere doğrudan erişimi engeller. Böylelikle, geniş olarak dağıtılmış denge köprüleri ve kilitleri bir kontrol odasından merkezi olarak kontrol edilir.

Bulut tabanlı bir güvenlik çözümü ile çözüm önerisi

Güvenlikle ilgili veriler için kabloların yerine bulut çözümümüzü kullanın. Örneğin, köprüleri uzaktan izleyebilir, köprüleri kaldırabilir ve indirebilir ve acil durum kapatma sistemini çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, izleme görüntüleri doğrudan buluta aktarılabilir ve orada işlenebilir.

PROFICLOUD - Endüstri için bulut çözümü

PROFICLOUD ile Nesnelerin Interneti (IoT)  

PROFICLOUD ile Nesnelerin Interneti (IoT)

Phoenix Contact, PROFICLOUD ile bulut özellikli otomasyon bileşenlerinin ve bulut hizmetlerinin verimli entegrasyonu için açık bir IoT platformu sunar.

PROFICLOUD ile farklı bölgelerdeki üretim sistemlerini ağa entegre edebilirsiniz. Bu, PROFINET ağlarını sistem modülü üzerinden bağlayarak elde edilir.

Bunun için anahtar teslim servislerimizi kullanın veya Yazılım Geliştirme Kiti'mizi (SDK) kullanarak kendi bulut hizmetlerinizi oluşturun.

TLS şifrelemesi sayesinde korumalı haberleşme

Güvenli TLS şifrelemesi  

Güvenli TLS şifrelemesi

PROFICLOUD ile haberleşme TLS 1.2 ile şifrelenir.

PROFICLOUD ile bağlantılı tüm cihazlar ve hizmetler her zaman giden bir bağlantı kurar. Bu bulutun katılımcılara değil tüm katılımcıların PROFICLOUD'a bağlanması anlamına gelir.

Bu, İnternet'ten Proficloud katılımcılarına istenmeyen bir bağlantının kurulmasını engeller.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat