Inline - güvenli I/O'lar

Otomasyonda emniyet

Otomasyonda emniyet

Güvenli uygulamalarda esneklik ve güvenilirlik.

Inline ile seçim sizindir: fonksiyonel emniyet için basit çözümleri Inline ECO Safe modülüyle, karmaşık çözümleri SafetyBridge Teknolojisi veya PROFIsafe ile gerçekleştirin.

Avantajlarınız

  • SafetyBridge Teknolojisi sayesinde dağıtılmış emniyet çözümlerinin kolay uygulanması
  • Karmaşık konfigürasyon olmadan kolay emniyet entegrasyonu
  • Tüm yaygın bus sistemleriyle uyumu sayesinde esnek kullanım
  • SAFECONF yazılımını kullanarak kolay konfigürasyon

Yaygın tüm bus sistemleri için safe I/O'lar

Inline emniyet modülleri ağda serbestçe dağıtılabilir  

Inline emniyet modülleri ağda serbestçe dağıtılabilir

Emniyet tabanlı I/O modüllerimiz de Inline I/O sisteminin esnekliğini öne çıkarır. Bus modülü ve safety kontrolörüne bağlı olarak I/O modülleri PROFINET ve PROFIBUS sistemlerinde veya INTERBUS safety uygulamalarında PROFIsafe ile kullanılabilir.

Size röle modülleri gibi dijital giriş ve çıkış modülleri sunuyoruz. Bu ürünler size aşağıdaki güvenlik normlarına uymanızı sağlar:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

 

Safety kontrolörsüz emniyet
Safety kontrolör olmadan fonksiyonel ağdan bağımsız güvenlik entegre etmek istiyor musunuz? O zaman SafetyBridge teknolojili safe I/O'ları seçin.

Önemli olan güvenli I/O'ların sistemde gerektiği kadar dağıtılmasıdır. Modüller merkezi olarak veya standart bir kontrol sistemi kullanarak çevresel olarak çalışır.

SafetyBridge Teknolojisi – son derece esnek emniyet

SafetyBridge Teknolojisinin çalışma prensibini gösteren topoloji  

SafetyBridge Teknolojisinin prensibi

SafetyBridge teknolojisinde giriş ve çıkış modülleri emniyet bazlı sinyalleri birbirleriyle paylaşır. Modüller emniyet fonksiyonlarını kendileri yürüttüğü için standart kontrolörü ve ağı sadece iletim için kullanırlar.

Safety kontrolör veya safe fieldbus olmadan standart uygulamalarda fonksiyonel emniyet için uygun maliyetli bir çözümdür.

SafetyBridge teknolojili safe I/O modülleri SIL 3 veya PL e'ye kadar tüm emniyet gereksinimlerini karşılarlar.

Bir safe I/O modülünde iki emniyet rölesi

Safe I/O modülü, Inline ECO Safe  

İki emniyet rölesinin işlevini gören Inline ECO Safe I/O modülü

Standart çıkış modüllerini güvenle kapatmak için Inline ECO Safe I/O modülünü kullanın. Tüm durum ve hata mesajları standart kontrolöre gönderilerek emniyet çözümü şeffaflaştırılır. Böylece emniyetle ilgili duruşlar azalır.

Safe I/O modülünü basitçe Inline I/O istasyonuna takarak entegre edin. Standart çıkış modülleri bu durumda safe I/O modülünün sağına monte edilir.

Bir sensör aktive olduğunda, ör: acil duruş, çıkış modüllerinin aktüatör besleme gerilimi emniyet gerekçeleriyle kapatılır. Bir safe I/O modülüne iki çift kanallı sensör devresi bağlanabilir. Uygulamanızda daha fazla sensör devresine ihtiyacınız varsa ilave safe I/O modülü entegre edebilirsiniz.

Kullanılan sensör ve aktüatörlere bağlı olarak SILCL 3 ve PLe emniyet fonksiyonlarını uygulayabilirsiniz.

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat