Ruggedline

Otomotiv karoseri gereksinimleri için dayanıklı I/O sistemi

Dayanıklı ve güvenilir

Otomotiv endüstrisindeki karoseri atölyesi için özelleştirilmiş güvenli data haberleşmesi.

Geri Saha montajı için I/O sistemleri (IP65/67)

Kategori

Dayanıklı blok I/O cihazları sert endüstriyel ortamlar için idealdir ve INTERBUS ve PROFINET sistemlerinde kullanılır. I/O sistemi otomotiv endüstrisinde karoseri bölümünün gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir.

Avantajlarınız

  • Fiber optik üzerinden veri iletimi sayesinde yüksek elektromanyetik etkilere maruz ortamlarda bile güvenli haberleşme
  • Geçmeli montaj plakası ile alet kullanmadan kolay montaj
  • Sıçrayan kaynak tanelerine ve mekanik hasara dayanıklı
  • Otomotiv endüstrisinde karoseri bölümünün gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir

En zor koşullarda bile güvenilir haberleşme.

Push/pull konnektörlü Ruggedline cihazı  

Ruggedline – otomotiv endüstrisindeki karoseri atölyesi için özelleştirilmiştir

I/O cihazınızı tam ihtiyaç duyulan noktaya; makinenin üzerine monte edebilirsiniz. Dayanıklı IP67 Ruggedline I/O cihazı PROFINET ve INTERBUS desteklidir.

Fiber optik teknolojisi ve çinko döküm muhafazalar güçlü elektromanyetik alan olan ortamlarda kullanım sağlar.

PROFINET Ruggedline I/O cihazındaki tüm bus ve güç bağlantıları push/pull teknolojilidir. Böylece montaj zamanını kısaltabilirsiniz.

  • Sadece konnektörü içe doğru itin ve bağlantınız hazırdır.
  • Bağlantıyı açmak için rakoru geri çekin.
  • PROFINET - bakır kablo veya fiber optik üzerinden bağlantı.

 

Kaynak uygulamaları için ideal

Ruggedline I/O cihazları son derece sağlamdır  

Ruggedline – zor şartlar altında kullanılabilir

Ruggedline cihazları son derece sağlamdır. Çinko döküm muhafaza punto kaynak makinelerinin veya kaynak taşıyıcılarının doğrudan yakınlarında montaja imkan tanır.

Kolay montaj

Geçmeli cihaz elektronikleri sayesinde Ruggedline montajı basitleştirir  

Ruggedline – sadece üzerine takın

Geçmeli cihaz elektronikleri montajı ve sahada devreye almayı basitleştirir, montaj ve bakım gerektiğinde aletsiz değişim sağlar.

INTERBUS cihazları için patentli, sahada monte edilebilen hibrit konnektör mevcuttur. Data ve güç bağlantısı bir IP67 muhafazada gerçekleştiği için montaj daha da hızlı olur ve kablaj hataları azalır.

INTERBUS için Ruggedline

INTERBUS için Ruggedline I/O cihazları  

Kanıtlanmış: INTERBUS için Ruggedline

Ruggedline I/O sisteminin avantajlarından INTERBUS ağlarında da yararlanabilirsiniz. I/O cihazlarına ek olarak ürün gamı sağlam röle modülleri ve motor yol vericileri içerir.

Bus ortamı olarak fiber optik ve bakır kabloları kombine edebilirsiniz. Ortamı değiştirmek mi istiyorsunuz? - Adaptör kullanın hepsi bu.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat