Yönlendiriciler ve Layer 3 şalterler

Router'lar ve Layer 3 switch'ler

Kompakt ve esnek

Minimum alanda maksimum diyagnostik

Geri Endüstriyel Ethernet

Kategori

Arama Yönlendiriciler ve Layer 3 şalterler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın endüstriyel router'ları ve Layer 3 switch'leri makineleri, üretim sistemlerini ve alt ağları üst seviye şirket ağına bağlamak için kullanılabilir. Phoenix Contact'ın modüler tasarımlı Yönetilebilir Switch'leri otomasyon uygulamanızın omurgasıdır. NAT switch NAT router ve switch fonksiyonlarını tek bir cihazda kombine eder.

Avantajlarınız

  • Layer 3 switch'lerle bölmelendirme sayesinde optimum ağ yapısı
  • 1:1 NAT sayesinde adres alanından bağımsız olarak makinelerin üretim ağına kolay bağlantısı
  • 1:1 NAT ile aynı IP adresine sahip sistemlerin üst seviye ağlara entegrasyonu
  • Layer 3 fonksiyonu ve geniş medya sayeside çeşitli iletim medyasına sahip alt ağların bağlantısı

Birçok farklı iletim ortamı sayesinde gelecekten bağımsız

Modüler tasarımlı yönetilebilir switch için çeşitli bağlantı ortamları  

Birçok farklı iletim ortamı sayesinde esnek otomasyon

Tek cihaz kullanarak farklı iletim ortamlarının avantajlarından yararlanın. Modüler tasarımı sayesinde Gigabit Switch'ler endüstriyel uygulamaların portla ilgili gereksinimlerini karşılar.

Ayrıca birçok protokol ve standardı desteklerler.

  • IT standart protokolleri
  • Tüm yaygın Gigabit ve Hızlı Ethernet standartları
  • PROFINET ve EtherNet/IP™ otomasyon protokolleri

Akıllı haberleşme için Layer 3 fonksiyonları

Katman 3 seviyesinde switch'lerle ağ oluşturma  

Modüler switch ve Katman 3 fonksiyonlu otomasyon

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) birçok router'ın yedekli yönetimi söz konusu olduğunda anahtar kelimedir.

Katman 3 lisanslı bir SD Flash kart takarak bu fonksiyonları Phoenix Contact'ın modüler Gigabit switch'lerine entegre edebilirsiniz.

Böylece port yönlendirmeyi 28 kat hızlı yapabilir veya çok sayıda router'ı yedekli çalıştırabilirsiniz.

Sınırlı alanda verimlilik

İnce tasarımlı NAT yönlendirme fonksiyonu  

Kumanda panosunda yer kazandıran kompakt tasarım

Ethernet ağlarında hatasız veri paylaşımı için yönlendirme ve anahtarlama önemli fonksiyonlardır. FL NAT SMN 8TX her iki fonksiyonu tek cihazda kombine eder.

Otomasyonunuz için en büyük tasarrufu sağlayın.

Sanal adresleme (NAT) ile üst seviye ağlara uygun maliyetli entegrasyon

NAT yönlendirme fonksiyonlu switch ile kontrol edilen birçok üretim hücreli sistem  

1:1 NAT router'lar birçok üretim hücresini aynı IP adresiyle kontrol eder

Bir ağda birbirinin aynı makineler çalışıyorsa her makine ayrı ayrı konfigüre edilmelidir. Ancak bu şekilde üst seviye haberleşme ağına entegre edilebilirler.

Konfigürasyon zamanından tasarruf etmek istiyor musunuz?

1:1 NAT (Network Address Translation) ile tüm üretim hücrelerini aynı IP adresiyle çalıştırabilirsiniz ve makineleri ayrı ayrı konfigüre etmek zorunda kalmazsınız.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat