Repeater'lar

Sürekliliği arttırın

Sürekliliği arttırın

RS-485 sistemleri ve CAN ağları için tekrarlayıcılarımız bus sistemlerinin performansını ve sürekliliğini arttırır.

Geri Bakır aktarma

Kategori

Arama Repeater'lar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Ağı genişletin ve cihaz sayısını arttırın: PSI-REP tekrarlayıcı serisiyle tüm fieldbus sistemleri için birçok montaj konsepti uygulayabilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Ağ bölümlendirmesi sayesinde yüksek menzil ve hız
  • Her bir bus segmenti arasındaki yüksek kaliteli elektriksel izolasyon dengeleme akımlarını önler
  • Tekrarlayıcıları kullanarak her ağ topolojisini gerçekleştirebilirsiniz

Fieldbus tekrarlayıcılarıyla bölümlendirin ve genişletin

Daha fazla sistem sürekliliği için tekrarlayıcılar  

RS-485 ve CAN-bazlı iletim sistemleri için yüksek performanslı ürünler

Phoenix Contact'ın tekrarlayıcıları parazitten etkilenmeyen ve yüksek performanslı ağlar kurmanızı sağlar. Veri hızından bağımsız olarak ağınızı geniş bir bölgede büyütebilirsiniz. Tekrarlayıcılarla segmentler oluşturularak cihaz sayısı da arttırılabilir. Menzili arttırabilir, EMI olmadan iletebilir ve kanalları gerektiği gibi genişletip dağıtabilirsiniz. Modüler konsept bakır ve fiber optik kanalların tüm kombinasyonlarını destekler.

  • Sinyal prosesli bit yeniden zamanlaması sayesinde tekrarlayıcılar gereken derinliğe kaskadlanabilir
  • Entegre bit örneklemesi parazitten etkilenmeyen telegramlar sağlar
  • Başlangıç sınırlama algılaması hasarlı PROFIBUS telegramlarını filtreler

 

PROFIBUS ve RS-485 ağları için aktif bus sonlandırma

PROFIBUS ve RS-485 ağları için aktif bus sonlandırma  

PROFIBUS DP ve RS-485 ağları için aktif bus sonlandırma

PROFIBUS ve RS-485 ağlarını PSI-TERMINATOR-PB-TBUS ile aktif olarak ve kolayca sonlandırın.

Bu size önemli avantajlar sağlar:

  • Sabit, aktif sonlandırma ile parazitten etkilenmeyen bus haberleşmesi Bus aboneleri kullanımdayken sökülüp takılabilir
  • Network üzerinde sabit programlama arayüzü
  • Yedek güç kaynağı
  • Diğer cihazlarla kombine şekilde kullanmak için besleme gerilimi DIN ray konnektörü üzerinden taşınır

D-SUB bağlantısını aktif programlama ve diyagnostik cihazlarına güç sağlamak için kullanın. Cihazı bus sisteminde tanımlı bir servis arayüzü olarak da kullanabilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat