Uzaktan kumanda

Esnek uzaktan erişim

Esnek uzaktan erişim

Haberleşmenin istikrarlı olmasını ve tüm prosesleri takip edebilmenizi sağlayın.

Geri Yazılım

Kategori

Arama Uzaktan kumanda

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Klasik sistem mühendisliğinden kamu kuruluşlarına ve atık imha tesislerine:tüm süreçlerden sürekli bilgi almak gittikçe önem kazanmaktadır. Phoenix Contact dağıtılmış sistem bölümlerinin kontrolü ve ağa entegre endüstriyel PC'lerin server/client haberleşmesi için çok yönlü ve esnek çözümler sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Uzaktan kontrol yazılımı sayesinde tüm operatör arayüzlerinin şeffaf gösterimi
  • Çeşitli istasyonlarındaki IPC ekran bilgilerinin eş zamanlı gösterimi sayesinde görüntüleme, proses verileri ve alarmlara erişim
  • Hata durumunda anında alarm üretimi, ör: telefon veya mobil telefon şebekesi üzerinden

Uzaktan kontrol: dağıtılmış istasyonların kalıcı entegrasyonu

ReSy+ yazılımı  

Resy+ yazılımı

Gözünüz her an sisteminizde olsun: Phoenix Contact'ın uzaktan kontrol çözümü ile ayrı bölgelerdeki sistem bölümlerini izleyebilirsiniz. Böylece harici istasyonlarınızın genel ölçüm değerleri hakkında her an bilgi sahibi olursunuz. Kontrol komutları doğrudan merkezi kontrol odasından gönderilir.

Özel protokoller sayesinde proses verilerini güvenli şekilde geniş alan ağı üzerinden iletebilirsiniz. Tüm telekomünikasyon ağları için uzaktan kontrol çözümleri sunuyoruz, ör: analog sabit hatlar, kablosuz ağlar, kamusal telefon ve mobil telefon ağları için.

Modern bir uzaktan kontrol sistemi tasarlamak için standart otomasyon komponentlerimizle RsSy+ uzaktan kontrol yazılımını kombine edin.

Bu uzaktan kontrol çözümünün avantajları:

  • Tek bir cihaz kullanarak uzaktan kontrol ve otomasyon
  • Altyapı uygulamalarında kullanım için ideal
  • Uzak sistem bölümlerini üst seviye kontrol sistemine kolayca entegre eder
  • Mevcut ağlara kolay entegrasyon
  • IEC 60870-5-101/104 uzaktan kontrol standardına uygun haberleşme

Uzaktan kontrol: ağa entegre endüstriyel PC'leri her noktadan kontrol edin

Portico yazılımı: çok kullanıcılı proses işletimi.  

Portico yazılımı: çok kullanıcılı proses işletimi

Phoenix Contact'ın Portico yazılımı çok kullanıcılı proses işletimi için basit bir çözümdür.

  • 16 client'a kadar özel işletim ve izleme konseptleri
  • IPC ekran bilgilerinin çeşitli işletme istasyonlarında server işletim sistemi olmadan eş zamanlı gösterimi
  • Thin client kullanıldığı için ekonomik

 

Retrofit multiplexer fonksiyonu – otomatik konfigürasyon

Multiplexer fonksiyonu

Multiplexer fonksiyonunun kolay uygulanması

Multiplexer sistem yazılımı iki ILC 131 ETH modüler kontrolörden bir multiplexer sistemi oluşturmanızı sağlar. Sistem programı otomatik yapılandırıldığı için zaman alıcı programlamaya gerek kalmaz. İki PLC'yi bir SD FLASH 512MB MODULAR MUX SD kartıyla ve ilgili I/O modülleriyle genişletin, master ve slave atamasını yapı - hepsi bu!

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat