Uzaktan kumanda

Proses verileri her zaman kontrol altında

Proses verileri her zaman kontrol altında

Dağıtılmış sistemleri olay odaklı ve güvenli şekilde izlemek ve kontrol etmek istiyor musunuz? Uzaktan kontrol çözümlerimizle sorun değil.

Geri Fonksiyon blokları

Kategori

Arama Uzaktan kumanda

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Dağıtılmış sistemlerin akılcı uzaktan kontrol sistemleriyle çok yönlü entegrasyonu gittikçe önem kazanmaktadır: Phoenix Contact ReSy+ otomasyon sistemiyle güvenilir bir çözüm sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Basit – uzak sinyalleri kablosuz taşıyın
  • Ekonomik: mevcut kabloları kullanarak 20 km'ye kadar ağa bağlantıları
  • Kompakt: tek cihaz kullanarak uzaktan kontrol ve otomasyon – ReSy+
  • Esnek – modüler uzak kontrol istasyonları
  • Ethernet, kablosuz, GPRS, sabit hatlı ağ, GSM ve Endüstriyel Kablosuz üzerinden veri iletimi sayesinde çok yönlü

Programlama yerine parametrelendirme

Dünya çapında uzaktan erişim  

Dünya çapında uzaktan erişim

ReSy+ uzaktan kontrol sistemi dağıtılmış sistemlerin güvenli, olay odaklı ve ekonomik izlenmesini sağlar. Sistem Ethernet veya seri arayüzler üzerinden çalışır.

Ayrıca proses verilerini Bluetooth, Endüstriyel Kablosuz, GSM, sabit hatlı ağ ve Ethernet üzerinden iletebilirsiniz.

ResSy+ kütüphaneleri doğrudan kullanılabilen hazır programlı örnekler içerir. Diğer durumda kendi çözümünüzü oluşturmak için hazır blokları kullanabilirsiniz. Avantajlar çok açıktır: artık programlama değil parametrelendirme yaparsınız. Bu zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

ODP, IEC 60870-5-101 ve -104 protokolleri ile uzak kontrol istasyonlarını üst seviye kontrol sistemine entegre edebilirsiniz. Sabit bir hat mevcutsa veri kamu telefon şebekesi üzerinden analog, dijital, GSM veya GPRS/EDGE/3G bağlantılar kullanılarak iletilir.

Uygulamanız çözümü belirler. Phoenix Contact'ın ReSy+ otomasyon sistemini kullanarak birçok uzaktan kontrol kanalını hızlı ve kolay şekilde yaratabilirsiniz. Ayrıca her zaman esnek şekilde genişletilebilirler.

ReSySMS uzaktan kontrol haberleşme kütüphanesi

ReSySMS uzaktan kontrol haberleşme kütüphanesi  

ReSySMS uzaktan kontrol haberleşme kütüphanesi

ReSySMS uzaktan kontrol haberleşme kütüphanesi modern, esnek ve ekonomiktir. Dağıtılmış istasyonların izlenmesi için sabit hatlı ağ, faks veya mobil telefon üzerinden SMS mesajı kullanın.

Olası uygulamaların seçimi

  • Mesaj başına 160 karakter
  • Hata alarmı üretilmesi veya dağıtılmış sistemlerin uzaktan kontrolü
  • Çok sayıda varış adresinin veya bir özel tanımlı kayıt ile grupların kullanımı
  • Kontrolörden mobil telefon veya faksa SMS mesajı gönderimi
  • Kontrolörden kontrolöre SMS mesajı gönderimi
  • Belirli bir zaman penceresi içinde doğrulanmazsa mesajlar başka bir adrese gönderilir
  • Zaman senkronizasyonu için zaman etiketi
  • Onay sistemiyle yönetilen komut yürütme
  • Birçok mesajın eş zamanlı iletimi
  • Entegre güvenlik fonksiyonları belirlenen reçete için özel erişim sağlar

Phoenix Contact'ın ReSySMS sistemi ile tüm harici istasyonları gözlem altında tutun.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300