Genel bakisa dön

ReSy104: TCP/IP üzerinden kontrol odası ile istasyonlar arasındaki haberleşme

ReSy104 uzaktan kontrol haberleşme kütüphanesi IEC 60870-5-104 protokolünü baz alır. Uzaktan kontrol sistemi kontrol merkezi ile istasyon arasında standart TCP/IP ağı üzerinden haberleşme sağlar. DSL, SHDSL, GPRS, EDGE ve 3G üzerinden de iletim yapabilirsiniz.

Mümkün olan uygulamalar

Uzaktan kontrol ürün gamına genel bakış  

Uzaktan kontrol ürün gamına genel bakış

Kontrol merkezi ile istasyon arasında standart TCP/IP ağı üzerinden haberleşme için ReSy104'ün farklı uygulamalarını keşfedin:

  • Haberleşme için Internet kullanılabilir.
  • IEC 60870-5-104 standart ağ üzerinden veri iletimi sağlar ve birçok cihaz ve hizmetle aynı anda haberleşir.
  • Phoenix Contact'ın FL MGUARD serisi güvenlik cihazlarıyla güvenli veri iletimi için yüksek güvenlik standardı ve şifreleme.
  • Çeşitli üreticilerin cihazları arasında sorunsuz haberleşme. Sağlanan interoperabilite listesi hangi fonksiyonların desteklendiğini belirtir.
  • Uzaktan kontrol sistemi iki veya daha fazla üst seviye kontrol sistemine veya ReSy+ kütüphanesi ile kontrol merkezlerine yedekli olarak bağlanabilir.
  • Mesajlar, komutlar, zaman etiketli/etiketsiz sayaç değerleri gibi temel veri tiplerinin toplanması.
  • Olay odaklı haberleşme güncel olayların aktif iletimini sağlar.
  • Tarihsel verilerin yedeklemesi bilgilerin zaman etiketli olarak kaydedilmesini sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300