Uzaktan kontrol

Uzaktan kontrol teknolojisi için kablosuz ve kablolu çözümler

Uzaktan kontrol teknolojisi için tüm opsiyonlar

Kablosuz ve kablolu çözümler.

Geri Uzaktan haberleşme

Kategori

Arama Uzaktan kontrol

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Uzak istasyonları kontrol merkezine uzak mesafelerden bağlamak istiyor musunuz?Her uzaktan kontrol uygulaması için doğru iletim kanalını sunuyoruz - mobil şebeke veya bakır tabanlı çözümler

Avantajlarınız

  • Tek kaynaktan endüstriyel haberleşme için kapsamlı iletim çözümleri
  • Ekonomik veya teknik özellikler temelinde esnek seçim

Geniş IP ağların kolay entegrasyonu için Ethernet genişletici sistem

Ethernet genişletici sistem  

Büyük IP ağlar için Ethernet genişletici

20 km'ye kadar büyük Ethernet ağlarını tak & çalıştır Ethernet genişleticiyle bağlayın. Yönetilebilir Ethernet genişletici sayesinde yönetimsiz Ethernet genişleticiler artık merkezden IP ile diyagnoz edilebilir. Mesajlar kontrol merkezine SNMP üzerinden otomatik iletilir.

Bu kombinasyon tüm cihaz ve kanalların IP ile diyagnoz edilmesinin yanında büyük sistemlerin ekonomik ağ entegrasyonunu da sağlar. Cihazları ağa entegre etmek için mevcut iki damarlı bakır kabloları kullanın.

Yönetilebilir Ethernet genişletici yüksek sistem sürekliliği için önleyici fonksiyon denetimli entegre aşırı gerilim koruma da sunmaktadır.

20 km'ye kadar bakır iletim için PROFIBUS genişletici

1,200 mden uzun kanallar için PROFIBUS genişletici  

1.5 Mbps'ye kadar veri hızları

PROFIBUS genişleticiyle uzak PROFIBUS cihazlarına eski bakır kablolarla 1.5 Mbps veri hızıyla erişebilirsiniz.

Cihaz başına iki DSL port yedekli noktadan noktaya veya lineer yapıları kolayca oluşturmanıza izin verir.

Ayrıca DIN ray konnektörüyle bakır iletken ve fiber optik kullanan karma yapı da mümkündür.

Son olarak besleme cihaz konfigürasyonuna harici bir 24 V besleme olmadan imkan tanıyan USB kablosuyla yapılır.

Mobil şebeke üzerinden uzak istasyonları bağlar

Yüksek hızlı veri bağlantıları için TC Router  

Yüksek hızlı LTE router

Phoenix Contact'ın TC ROUTER mobil ağ router'ları mobil 4G LTE ağları üzerinden 150 Mbs'e kadar güçlü ve yüksek hızlı veri bağlantısı sağlar. Bu şekilde kablolu Internet bağlantısının olmadığı yerlerde mobil geniş bant bir bağlantı yaratabilirsiniz.

Diğer avantajı -40 ila +70°C sıcaklı aralığıdır ve zorlu ortamlardaki altyapı uygulamalarında kullanılabilmelerini sağlar.

Basit izleme ve kontrol için uzak uç birimi ve otomasyon sistemi

Birçok modülle smartRTU AXC SG  

Sahadaki sistemleri kolayca kontrol edin ve izleyin

SmartRTU teknoloji platformu, elektrik şebekelerinin etrafındaki çeşitli uygulama alanları için modüler bir uzak uç birimi çözümüdür. Durum ve olay zaman bilgilerinin istikrarlı şekilde işlenmesini ve provizyonunu sağlar. Bu, varsayılan fonksiyonlar ve web arabirimi üzerinden basit parametrelendirme sayesinde, programlama bilgisine ve programlara ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilir.

Modüler yapı, geniş bir aralıkta ikili ve analog bilgilerin girişine ve çıkışına izin verir. Veriler, örneğin IEC 60870-5-101/104 gibi standartlaştırılmış uzaktan kontrol protokolleri yardımı ile, izleme ve kontrol yönünde birçok iletişim rotası üzerinden iletilir. İşlem sırasında, geçerli bilgi güvenliği gerekliliklerine uyulur.

smartRTU opsiyonel olarak, ilave haberleşme arabirimleri aracılığıyla, ör. kısa devre ve toprak hata göstergeleri gibi cihazlar ile genişletilebilir.

Uzaktan kontrol teknolojisi için protokol dönüştürücüler

Protokol dönüştürücüler haberleşme protokollerini dönüştürür

Dağıtılmış istasyonları kolay ve uygun maliyetle izleyin

Phoenix Contact Resygate protokol dönüştürücüleri sayesinde dağıtılmış istasyonları artık daha uygun maliyetle ve kolay şekilde izleyebilirsiniz. Resygate cihazları birçok popüler haberleşme prtokolünü çevirir, örneğin: su endüstrisi veya enerji temininden, modeme, standart uzaktan kontrol protokolleri. Böylece kontrol sistemindeki arayüzlerden büyük tasarruf sağlarsınız.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Ethernet genişletici sistem

Bad Pyrmont belediye tesislerinde Ethernet genişletici sistem.