Modüler diktörtgen konnektörler

Modüler diktörtgen konnektörler

Modüler ve üniversal

Modüler tasarım ve zengin kontak parçaları sınırsız uygulama imkanı sunar.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Modüler diktörtgen konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

PLUSCON device modüler diktörtgen konnektör sistemi cihazlar, klemens kutuları ve kumanda panoları için kompakt bağlantı sağlar. Birçok farklı muhafaza tipleri, modüler kontak ara parçaları ve krimp kontaklar için kontak taşıyıcılar sinyal, veri ve güç için ekstrem ortam koşullarında bile esnek bağlantı seçenekleri sunar.

Avantajlarınız

  • Kontak ara parçalarının serbest kombinasyonu sayesinde maksimum esneklik
  • IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfı sayesinde zor ortam koşullarına uygun
  • Tüm pin konnektör yapıları için özel uyarlanmış muhafaza sistemi sayesinde elektromanyetik etkilere yüksek dayanım

Kovan muhafazalar

Kovan muhafazalar  

Kovan muhafazalar

Kovan muhafazalar plastik veya dökme alüminyumdan imal edilir. Muhafaza iki kilitleme vidasıyla gövde duvarına monte edilir, kolayca erişilebilir ve yer kazandırır.

  • IP65/67/68/IP69K koruma sınıfına uygun versiyonlar
  • Silindir veya dişli kafalı kilitleme
  • Altıgen soket kafalı ve şerit bağlantılı özel tasarımlar
  • Iki kablo girişli dökme alüminyum muhafaza mevcuttur

Kontak ara parçaları ve kontaklar

Kontak ara parçaları  

Kontak ara parçaları ve kontaklar

Modüler kontak ara parçaları sayesinde sinyalleri, veriyi ve gücü tek konnektörde taşıyabilirsiniz. Kontak sistemi Phoenix Contact'ın kanıtlanmış bağlantı teknolojisini baz alır ve kolaylık sağlar.

  • 4 - 40 kutup için ara parça setleri
  • 1.5 mm2, 4 mm2 ve 16 mm2 kablo kesitleri için
  • Modules for FO cabling
  • Krimp kontaklar için kontak taşıyıcılar

 

Panel montaj tabanları ve kuplaj muhafazaları

Panel montaj tabanları ve kuplaj muhafazaları  

Panel montaj tabanları ve kuplaj muhafazaları

Dökme çinko panel montaj tabanları ve kuplaj muhafazaları cihazın duvarında veya havada geçmeli bağlantı yapmanızı sağlar.

  • Altı açık pano montaj tabanı
  • Kutu montaj tabanı, tabanda tespit deliği
  • Geçiş muhafazası, alttan kapalı
  • Panel montaj çerçevesi ve kontak ara parça modülleri

 

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler  

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler

Motor bağlantısı için hibrit konnektörler sinyal ve gücü tek muhafazada birleştirir.

  • Push-in yaylı bağlantı sayesinde hızlı motor bağlantısı
  • Tek konnektöre entegre edilmiş sinyal ve güç bağlantıları sayesinde yüksek esneklik
  • Geçmeli yıldız-üçgen köprü sayesinde motorun açılmasına gerek yoktur
  • Güvenli bağlantı için kilitleme mandalı

Aksesuarlar

Aksesuarlar  

Aksesuarlar

Kablo rakorları, adaptör plakaları, koruma kapakları ve aletler modüler konnektör serisini tamamlar. Tam ve yarım kablo rakorları makine imalatı, elektrik mühendisliği ve MCR teknolojisinde geniş bir uygulama alanını kapsar.

  • Plastik, metal ve EMC vidalı bağlantıları
  • Modüler kontak ara parçaları için adaptör plakaları
  • Panel montaj tabanları ve kovan muhafazalar için koruma kapağı
  • Ondüleli boru ve Pg16/21/29 veya M40 vida bağlantıları

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Modüler diktörtgen konnektörler

Hizmet


Modüler dikdörtgen konnektör sistemi

Veri iletimi için güç kontaklarıyla data kontak ara parçalarını birleştirir.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat