Genel bakisa dön

PC Worx – tüm kontrolörler için tek programlama çözümü

PC Worx Phoenix Contact'ın tüm kontrolörleri için mühendislik yazılımıdır. IEC 61131'e uygun programlama, fieldbus konfigürasyonu ve sistem diyagnostiğini içerir. Bu donanım ve yazılım arasında optimum etkileşim sağlar. PC Worx karmaşık otomasyon konseptlerini hayata geçirmek için kullanılabilir. Desteklenecek I/O sayısına bağlı olarak iki versiyon arasından seçim yapabilirsiniz: PC WORX BASIC ve PC WORX PRO. Kompakt kontrolörlerle otomasyona hızlı giriş için PC WORX EXPRESS ücretsiz programlama yazılımını da sunuyoruz.

PC Worx programlama yazılımına genel bakış

PC Worx ile sezgisel programlama  

PC Worx ile sezgisel programlama

  • Tüm IEC 611131 dillerini baz alan sezgisel programlama
  • Sürükle & bırak ile ağ topolojilerinin kolay oluşturulması
  • Kullanıcı dostu cihaz kullanımı, entegre edilmiş PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS ve Modbus TCP konfigürasyonu ile adres ayarı sayesinde
  • Proje sihirbazıyla projeye hızlı başlangıç
  • Simülasyon fonksiyonu sayesinde erken program testi
  • Tüm sistem komponentleri için entegre diyagnostik araçları
Basa dön

İstikrarlı ve esnek programlama

PC WORX yazılımı  

Zor otomasyon için ideal

PC Worx zor otomasyon uygulamalarını programlamak için de kullanılabilir. Yazılım bu amaçla birçok yararlı fonksiyon sunmaktadır.

  • IL, FBD, LD, FFLD, SFC, ST gibi tüm IEC 611131-3 dillerinde programlama
  • IEC dillerinin çapraz uyumu
  • Kullanıcı dostu metin ve grafik editörleri
  • Çapraz referans penceresi
  • Proje sihirbazları/proje şablonu
  • Çok kullanıcılı ve şifre korumalı
  • Çoklu proje kapasitesi
  • Dolaylı adresleme
  • IntelliSense: kaynak kodlarını düzenlemek için otomatik tamamlama aracı
  • Proje karşılaştırma
  • Küresel dil konsepti
Basa dön

PC Worx ile bus konfigürasyonu

Çince programlama desteklenir  

Çince programlama desteklenir

Esnek programlama mümkündür. PC Worx tüm standart bus protokollerini destekler ve bus konfigürasyonu için çok sayıda kullanışlı işlev içerir.

  • INTERBUS, PROFINET, PROFIBUS ve Modbus TCP'ye uygun
  • Birçok PLC'li ağın tek projede kolay konfigürasyonu
  • Ağın ağaç görünümlü temsili
  • Cihaz kataloğu
  • PLC değiştirme sihirbazı
  • Modüler cihazlar için modül kataloğu
  • PROFINET ve INTERBUS okunabilir
  • PROFINET topolojisi okunabilir
  • DNS/PROFINET cihaz adları ve IP adresleriyle cihaz adlandırma
  • Tüm proje için yeni IP adresleri ve cihaz adlarının yeniden atanması
  • PROFINET cihaz adlarının otomatik üretilmesi
  • GSD import
Basa dön

PC Worx ile diyagnostik ve izleme

Diagnostics PC Worx ile diyagnostik ve izleme  

PC Worx ile diyagnostik ve izleme

Sistem sürekliliğini arttırın ve izleme ve diyagnostiğin tüm yönleri için PC Worx'ün çok sayıda fonksiyonunu kullanın.

  • Kullanıcı dostu çevrimiçi çalışma
  • Çevrimiçi değişiklik
  • Program kodundaki zorunlu değişkenlerin grafiksel görüntülemesi
  • IBS ve PN bus diyagnostikleri için Diag+ tam entegrasyonu
  • Zorunlu liste
  • İzleme pencereleri
  • Lojik analizör
  • Ethernet topolojisinin gösterimi
  • Reçete yönetimi
  • Hardware PLC'siz simülasyon
  • Kaynak kodu hedef sistemde kaydedilebilir
  • Temasta çalışma
Basa dön

Tanımlı proje şablonları sayesinde hızlı ve güvenli programlama

Faster Kontrolörlerin daha hızlı ayarlanması  

Kontrolörlerin daha hızlı ayarlanması

PC Worx Phoenix Contact'ın kontrolörlerine özgü proje şablonları sunar. Böyelelikle programı her kontrolör için ayarlamanıza gerek kalmadığı için zaman kazanırsınız.

Basa dön

Favori programlama diliyle programlama

Programlama dilinde esneklik  

Programlama dilinde esneklik

Tercihinize uygun programlama. PC Worx IEC 61131-3 standardına uygun tüm programlama dillerini destekler.

  • Instruction list – AL
  • Function block diagram – FBD
  • Ladder diagram – LD/sabit formatlı ladder editörü – FFLD
  • Sequential function chart – SFC
  • Structured text – ST
Basa dön

Lojik analiz ile güvenilir denetim

Hata tespiti ve düzeltmesi  

Hata tespiti ve düzeltmesi

Programanızı test edin: PC Worx yazılımındaki lojik analiz ile hataları tespit edip düzeltebilirsiniz.

  • Seçilebilen bir zaman periyodu için birçok değişkeni tek bir pencereye yazın.
  • Kullanılabilen veri tipleri: standart, dizi ve yapısal
Basa dön

Sınırlama olmadan çevrimiçi değişiklik

Programları çevrimiçi değiştirin  

Programları çevrimiçi değiştirin

Çevrimiçi bağlantıyla birçok PC Worx fonksiyonuna erişebilirsiniz – bu seçenekleri herhangi bir yerden kullanabilirsiniz.

  • POU kodu tümüyle değiştirilebilir
  • Lokal ve global değişkenleri ekleyin
  • Yeni fonksiyonları, fonksiyon bloklarını ve programları somutlaştırın
  • Döngü zamanını değiştirin
  • Çevrimiçi program geliştirme
  • Kontrolör çalışırken de program değiştirilebilir
Basa dön

Kullanıcı dostu düzenleme ve simülasyon

Anlaşılır programlama arayüzü sayesinde kullanıcı dostu düzenleme  

Anlaşılır programlama arayüzü sayesinde kullanıcı dostu düzenleme

Basitlik ve sezgisel kullanım PC Worx yazılımının temel özelliğidir. Birçok özellik programlamayı daha kolay yapabilmeniz için geliştirilmiştir.

  • Syntax renklendirme anahtar kelimeyi vurgular
  • IntelliSense değişken adlarını, yapısal elemanları ve fonksiyon bloklarını otomatik tamamlar
  • Kütüphane bloklarının kaynağa uygun renk kodlaması
  • Çeşitli programlama dilleri için sihirbazlar
  • Kullanıcı bloklarına çift tıklama dahili bilgileri gösterir

Avantajlarınız

Programlama arayüzü anlaşılır ve okunaklıdır; düzenlemeyi hızlı ve kullanıcı dostu kılar.
Entegre simülasyon ortamı sayesinde programınızı hardware PLC olmadan test edebilirsiniz. Böylece simülasyondan gerçek sisteme kolayca geçiş yapabilirsiniz.  

Basa dön

PC Worx sorun gidermeyi destekler

Etkili sorun giderme  

Etkili sorun giderme

PC Worx kapsamlı diyagnostik ve seçenekler sunar. Çok sayıda hata ayıklama fonksiyonu sayesinde hata kaynaklarını çok çabuk tespit edebilir ve böylece devreye alma zamanını kısaltabilirsiniz.

  • Kırılma noktaları
  • Tek adım
  • Kütüphanelerde hata ayıklama
  • Durumsal hata ayıklama
  • Çeşitli program değerlerinin tek pencerede gösterimi
  • Entegre reçete yönetimi
  • Zorunlu liste
Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300
Referrer: https://www.google.com/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat