Programlanabilir lojik röle sistemi

Programlanabilir lojik röle sistemi

Kompakt kontrol ve anahtarlama

Röle ve analog modülleri lojik fonksiyonlar ve kullanıcı dostu yazılımla kombine edin.

Geri PLC'ler ve I/O sistemleri

Kategori

Arama Programlanabilir lojik röle sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Lojik modül pazarında PLC logic röle sistemi lojik, arayüz ve saha bağlantı seviyelerini birleştiren tek çözümdür. I/O sinyallerini tek bir kompakt sistem kullanarak kontrol edip anahtarlayabilirsiniz.Lojik modülü ilgili röle ve analog modüllerle kombine edebilirsiniz. Modüler yapı birçok uygulamayı mümkn kılar.

Avantajlarınız

  • Geçmeli anahtarlama elemanları sayesinde yüksek süreklilik
  • Esnek kombinasyon: uygulama gereksinimine göre her kanalı giriş veya çıkış olarak röleler veya analog modüllere atayın.
  • Push-in bağlantı teknolojisi ve sensör aktüatör kablolaması için özel versiyonlar sayesinde etkin kablolama
  • Sezgisel yazılım sayesinde projelerin kolay uygulanması
  • Bluetooth adaptörü ve PLC logic uygulamasıyla kablosuz işletim ve izleme
  • Programlanabilir lojik röle sistemi COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Bir bakışta sistem

Farklı modüller seçerek sistemi esnek şekilde genişletebilirsiniz. Ana modüle ek olarak daha karmaşık uygulamalar için genişleme modülleri mevcuttur. Her lojik modülde sekiz PLC-INTERFACE klemensi vardır. Bir ana modül ve iki genişleme modülüyle 48 I/O sinyalini toplayabilir ve anahtarlayabilirsiniz.

Sistem komponentlerine genel bakış

Lojik röle sisteminin komponentleri

1) Ana modül

PLC logic 50 mm genişlikte olup 16 I/O kanalını tek modülle kontrol eder.

2) Genişleme modülleri

Ana modül ve genişleme modülü entegre konnektörlerle bağlıdır - alet gerekmez.

3) Hafıza modülü

Programları kaydedin veya diğer cihazlara kopyalayın.

4) Röle ve analog modüller

Modüler tasarım ve zengin röle ve analog modüller kanala özgü montaj imkanı sağlar.

5) PLC logic uygulaması

IOS ve Android uygulamalarıyla kolay ve hızlı parametre ayarı. Uygulama ve Bluetooth adaptörü sayesinde proses verilerine hızlı ve kablosuz erişebilirsiniz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat