Genel bakisa dön

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

Geçmeli anahtarlama elemanları sayesinde yüksek süreklilik

Makine ve sistem sürekliliği  

Makine ve sistemin yüksek seviyeli sürekliliği

Makine ve sistemlerin güvenilirliği üretim süreçlerinin verimliliği söz konusu olduğunda anahtar rol oynar. Geçmeli anahtarlama elemanlarına sahip modüler yapılı PLC logic sistemi bakım sırasında rölelerin rahatça değiştirilmesini sağlar. Makine ve sistemin yüksek seviyeli sürekliliğinden yararlanın.

Esnek kombinasyon

Esnek ayar için geçmeli röleler  

Çeşitli röle ve analog modüllerin kombinasyonu

Klasik lojik modüllerinin aksine arayüz seviyesi modüler yapıda gerçekleştirilir. Bu birçok uygulama gereksinimine esnek uyarlama imkanı sağlar. Anahtarlama sıklığına bağlı olarak hem elektromekanik hem de solid-state röleler kullanılabilir. Ayrıca özel sensör ve aktüatör serisi de mevcuttur.

Analog modüller akım, gerilim ve Pt 100/Pt 1000 sinyalleri gibi standart analog sinyalleri işler.

Giriş ve sinyalleri DIP siviçler ile konfigüre edilebilir.

Verimli kablolama

Push-in bağlantı teknolojisi

Kolay uygulama - yüksek performanslı bağlantı:

  • Tek veya yüksüklü hazır iletkenler için direkt aletsiz bağlantı
  • Özel yay profili 0.25 mm² veya üzeri yüksüklü iletkenlerin kolay bağlantısını sağlarken iletken çekme kuvvetini de azamiye çıkarır
  • Aktivasyon kolu herhangi bir aletle, canlı kısımlara temas etmeden iletkenin kolay çıkarılmasını sağlar
  • 0.14 mm²'den itibaren çok telli iletkenleri bağlamak için kol takma sırasında hareket ettirilmelidir

Klasik kablolama ile PLC logic karşılaştırması

1) Klasik lojik modüllerinde kablolama karmaşık ve zaman alıcıdır. Sabit lehimli rölelerin dezavantajlarından kurtulmak için giriş ve çıkışların karşısında çoğunlukla ek röle modülleri kullanılır. PLC logic klasik anahtarlama ve kontrol cihazlarının yerini alır ve kablolamayı azaltır.

2) Özel sensör/aktüatör versiyonları besleme ve dönüş kablolarının direkt bağlantısına imkan tanır. İlave bir potansiyel klemensi gerektirmediğinden bu versiyonları kullanarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayın.

 

Kablosuz işletim ve izleme

PLC logic app  

Işletim ve izleme için PLC logic uygulaması

Lojik modül ile nihai cihaz arasındaki proses verisine kablosuz erişim için PLC logic uygulamasıyla birlikte Bluetooth adaptörünü kullanabilirsiniz. Uygulama Google Play veya Apple mağazalarından ücretsiz indirilebilir. Uygulamayı akıllı telefon veya tabletinize kurduğunuzda lojik modüllerin parametre ayarını buradan yapabilirsiniz. Uygulama tüm programlanmış değişkenlere erişebildiği için işletim ve izleme amacıyla kullanılabilir. Görüntüleme entegre web server'ın editörüyle oluşturulur. 

Bluetooth bağlantısı tek bir görüntüleme cihazıyla birçok lojik modülün izlenmesini sağlar.

Sezgisel yazılım sayesinde projelerin kolay uygulanması

Yazılım ekran görüntüsü  

LOGIC+ yazılımı

Sezgisel LOGIC+ programlama yazılımıyla konfigürasyon hızlı ve kolaydır. Ladder (LD) ve function block diagrams (FBD) ilgili fonksiyonları ve bağlantılarını sürükle&bırak ile seçerek yaratılabilir. Aşağıdaki fonksiyon blokları kullanıcı tarafından kullanılabilir:

  • Temel fonksiyonlar: AND, OR, NOT, XOR
  • Matematiksel fonksiyonlar: ekle, böl, çarp, çıkar, mutlak değer al
  • Pozitif ve negatif kenar algılama
  • RS ve SR ikili durumlar
  • Açma ve kapama gecikmesi, pals enkoderi, pals uzatma, haftalık saat
  • Yukarı ve aşağı sayıcı
  • Analog ve dijital karşılaştırıcılar
  • Özel fonksiyonlar (güneş yüksekliğini hesaplama) indirilmek üzere mevcuttur

Program derleyici, toolbox, donanım görünümü ve sinyal pencerelerindeki belirgin ayrım kullanıcı dostudur. Dahası tüm program çevrim içi ve çevrim dışı simüle ve test edilebilir. Çok sayıda örnek yazılıma alışmayı kolaylaştırır.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler