Programlanabilir lojik kontrolörler

Programlanabilir lojik kontrolörler

Daha fazla fonksiyon, daha fazla seçenek

Fonksiyonel genişlemeyi destekleyen PLC – her tip sistem için esnek kontrol çözümü.

Geri Kontrolörler

Kategori

Arama Programlanabilir lojik kontrolörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact her gereksinim için farklı PLC portföyü sunmaktadır: küçükten orta büyüklükteki sistemlere kadar modüler kontrolörler, zorlu otomasyon görevleri için yüksek performanslı kontrolörler ve endüstriyel PC'lerinizi güçlü bir kontrolöre dönüştürmek için kullanılabilen software PLC.

Avantajlarınız

  • Geniş kontrolör portföyü sayesinde uyarlanmış performans
  • Entegre, serbestçe programlanabilir web server ve çok çeşitli arayüz ve protokol sayesinde yüksek haberleşme kapasitesi
  • Çok sayıda I/O modülüyle genişleme sayesinde yüksek esneklik
  • Sağlam muhafaza ve EMC dayanımlı elektronik devreler sayesinde uzun ömürlü
  • Yeni PLCnext Technology'de PLCnext Control bazı için açık ve esnek kontrol palatformu

PLCnext Teknolojisini kullanarak otomasyona giriş

PLCnext Teknolojisi başlangıç kiti  

PLCnext Teknolojisi başlangıç kiti

AXC F 2152 PLCnext Control, bu açık platform için sunulan ilk kontrolördür ve artık temin edilebilmektedir. Tescilli sistemlerin sınırları olmaksızın otomasyon projelerinin uygulanmasını sağlar. Doğrudan Phoenix Contact Proficloud'a bağlayın ve bulut servislerini ve geleceğin teknolojilerini ayrı ayrı entegre edin.

PLCnext Teknolojisinin çalışma prensibi, kullanımı ve yüksek performansını küçük ölçekli bir uygulamada denemekle başlamak isterseniz, test uygulamalarınız için önceden kurulum bileşenleri olan başlangıç kitini kullanın. Başlangıç kitini sipariş ederek bir yıllık ücretsiz Proficloud erişimine sahip olursunuz.

Modüler kontrol sistemleri

Inline ve Axiocontrol kontrolörleri  

2 modüler kontrolör serisi: Inline ve Axiocontrol

Inline kontrolörler (ILC) Phoenix Contact'ın PLC portföyünde kanıtlanmış bir standarttır. Kontrolörler ethernet, mobil şebeke veya karasal hatlar gibi tüm yaygın haberleşme kanallarını destekler. Ayrıca Inline I/O modülleriyle kolayca genişletilebilirler ve entegre web server sunarlar. 

Axiocontrol serisi (AXC) kontrolörler performans ve sağlamlık konuları söz konusu olduğunda ideal çözümdür. Phoenix Contact'ın Axioline F I/O sistemiyle birlikte Axiocontrol kontrolörleri direkt bus bağlantısı sayesinde maksimum hız sağlar. 

Neredeyse tüm modüler kontrolörler genişletilmiş sıcaklık aralığında çalışan modeller mevcuttur.

Yedekli kontrolörler

Yedekli kontrolör  

Hata emniyetli uygulamalar için yedekli kontrolörler

Phoenix Contact'ın en güçlü kontrolörleri (Uzak Saha Kontrolörleri) PROFINET'e optimum entegre edilmiştir. Kontrol ve fieldbus sisteminin durum mesajları diyagnostik ekranda kolayca görüntülenir. Güçlü işlemci sayesinde zor otomasyon işlevleri azami hızda gerçekleştirilir.

Phoenix Contact'ın PROFINET yedekli kontrolörleriyle otomasyonunuzun sürekliliğini sağlayın. Yüksek performanslı PLC'ler AutoSync Teknolojisi sayesinde yedekli sistemi otomatik olarak tesis eder. Böylece iki kontrolör arasında FO senkronizasyon kabloları sayesinde 80 km olabilir.

Safety kontrolörleri

Safety kontrolör  

Yüksek performanslı emniyet kontrolörü

Emniyet versiyonu kontrolörün tüm fonksiyonlarına sahiptir ve emniyet kontrolörünü de içerir.

Bu kombinasyon mevcut sistemlere SIL 3'e kadar güvenlik fonksiyonu entegre etmek için kullanılır. PROFIsafe kullanımı kablaj işçiliğini ve montaj süresini azaltır.

Software PLC

Software PLC kutuları  

Tam teşekküllü PLC olan endüstriyel PC'niz

Phoenix Contact'ın software PLC'si klasik bir PLC'nin uygun maliyetli ve yüksek performanslı bir alternatifidir. Performans gereksiniminizlerine bağlı olarak, buna benzer bir sanayi tipi bilgisayar veya klasik bir Windows PC sisteminizde bir kontrol, işletme veya görselleştirme ünitesine dönüşür.

Performans gereksinimlerine bağlı olarak küçük ve orta büyüklükte görevler için PC WORX SRT'yi istatistiksel olarak garanti edilen tepki süreleri ile seçin.

Gerçek zaman gerektiren karmaşık otomasyon için PC WORX RT BASIC versiyonunu seçin. Standart Windows işletim sistemine ek olarak gerçek zamanlı genişleme kurulu olduğu için sistemin çalışması oldukça kararlıdır. Böylece kontrolörün bütünlüğü ve karakteristiği korunmuş olur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


PLCnext Teknolojisi: açık ve gelecekten bağımsız

IoT dünyasının zorluklarını PLCnext Teknolojisiyle aşın.


PLCnext Control

Yeni açık platformu baz alarak yeni kontrolörün kutudan çıkarılması

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat