Genel bakisa dön

Fiber optik medya dönüştürücü (OLM)

Zorlu endüstriyel uygulamalarda yüksek süreklilik – PSI-MOS FO dönüştürücüler burada anahtar elemandır. Özellikle uzun iletim mesafeleri ve elektromanyetik etkilere dayanım söz konusu olduğunda FO dönüştürücüler vazgeçilmezdir.

Bu noktada PSI-MOS cihazları diğer standart dönüştürücülerin önüne geçmektedir:

Modüler yapı

DIN ray konnektörü ile bağlantı  

DIN ray konnektörü ile bağlantı

Cihazlar DIN ray konnektörü ile birbirlerine hızlı ve kolay bağlanabilir. Bu şekilde data sinyalleri ve besleme geriliminin çapraz kablolaması mümkün olmaktadır. Cihazların montajı hızlıdır ve bağlantı hataları ortadan kalkar.

Bu yolla on cihaz kombine edilebilir. Modüler PROFIBUS hub ister bakır ister fiber optik olarak 30 kanala kadar tasarlanabilir.

Modülerlik esneklik demektir: modülleri çalışırken ve diğerlerini etkilemeden değiştirebilirsiniz. Opsiyonel sistem güç kaynağı eklenebilir ve yedekli olarak kullanılabilir.

Entegre optik diyagnostik

Bar graf şeklinde gösterilen sinyal kalitesi  

Bar graf şeklinde gösterilen sinyal kalitesi

Her zaman doğru bilgi alın: tüm PSI-MOS cihazları bar grafik göstergelidir.

Bu size önemli avantajlar sunar:

  • Devreye alma ve çalışma sırasında fiber optik kanalın optik sinyal kalitesinin sürekli değerlendirilmesi.
  • Sistemsel bir hata oluşmadan önce iletim kalitesindeki düşüşün erken uyarısı. Sinyal kalitesi kritik seviyeye gelirse cihazların alarm çıkışı aktive olur.

Uzak mesafeleri parazitsiz kateder

Terminal direği  

Enerji dağıtımının uygulama resmi: EMC korunurken uzak mesafelerin katedilmesi

Performans sınıfına bağlı olarak iki cihaz arasında 45 km'ye varan uzaklıklar katedilebilir. Yüksek EMC gerekliliği olan zorlu uygulamalarda fiber optik elektromanyetik etkilere en yüksek dayanımı sağlar. Aynı zamanda sistem kısımları arasında yüksek seviyeli elektriksel izolasyon vardır.

PSI-REP bakır tekrarlayıcılarla birlikte karmaşık yıldız dağıtıcılar bakır ve fiber optik kanallarla karma şekilde oluşturulabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat