Genel bakisa dön

Modüler bakır tekrarlayıcılar

Sistem gücünün arttırılması için modüler bakır tekrarlayıcılar

Bakır/FO iletimine genel bakış  

Optik Link Modülleriyle kombine edilen bakır tekrarlayıcılar PROFIBUS hub olarak tasarlanır

PSI-REP bakır tekrarlayıcılarla veri hızı ne olursa olsun ağınızı genişletebilirsiniz. Tekrarlayıcılarla segmentler oluşturularak cihaz sayısı da arttırılabilir.

Yüksek kaliteli 4 yollu izolasyon parazitlere oldukça yüksek dayanım sağlar.

Burada bile PSI-MOS cihazların modüler konsepti bakır ve fiber optik kanalların birlikte istenilen oranda kullanılmasını sağlar. İhtiyaca bağlı olarak bant genişlikleri arttırılabilir, EMI güvenli iletilebilir, kanallar genişletilebilir ve dağıtılabilir.

 

Bir bakışta avantajlarınız

  • Başlangıç sınırlama algılaması hasarlı PROFIBUS telegramlarını filtreler
  • Bit zamanlaması ile cihazlar gerektiği kadar derin kaskadlanabilir
  • Yüksek kaliteli elektriksel izolasyon endüstriyel uygulamaların gereği olarak parazitlere dayanım sağlar

Modüler yapı

DIN ray konnektörü ile bağlantı  

DIN ray konnektörü ile bağlantı

Cihazlar DIN ray konnektörü ile birbirlerine hızlı ve kolay bağlanabilir. Bu şekilde data sinyalleri ve besleme geriliminin çapraz kablolaması mümkün olmaktadır. Cihazların montajı hızlıdır ve bağlantı hataları ortadan kalkar.

Bu yolla on cihaz kombine edilebilir. Modüler PROFIBUS hub ister bakır ister fiber optik olarak 30 kanala kadar tasarlanabilir.

Modülerlik esneklik demektir: modülleri çalışırken ve diğerlerini etkilemeden değiştirebilirsiniz. Opsiyonel sistem güç kaynağı eklenebilir ve yedekli olarak kullanılabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat