Protokollerle ürünler

Protokollerle ürünler

Akıllı ağ entegrasyonu

Planlama ve montajda zaman kazanın: bu çok yönlü ürün gamıyla her uygulama için fieldbus ağı oluşturabilirsiniz.

Geri Endüstriyel iletişim teknolojisi

Kategori

  • AS-Interface
    AS-Interface

    AS-Interface hızlı, kolay ve hatasız montaj sağlar.

  • CANopen®
    CANopen

    CANopen fieldbus sistemi özellikle güvenilir veri iletimi için idealdir.

  • CC-Link
    CC-Link

    Hızlı CC-Link kablolaması için konnektör gibi pasif bileşenler.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ küçük ağlar da dahil birçok uygulamaya uygundur.

  • EtherCAT
    EtherCAT

    EtherCAT hızlı süreçler için optimize edilmiştir.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP™ ofis ile endüstriyel ağ arasında uyum sağlar.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    FOUNDATION Fieldbus uygulamalarının modüler konfigürasyonu için fieldbus komponentleri.

  • HART
    HART

    Sensör ve kontrol arasında haberleşme için HART ve WirelessHART komponentleri.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS tüm proses çevre birimlerini tüm yaygın kullanılan kontrolörlere bağlar.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link kontrolör ve saha arasında proses ve servis bilgilerinin kararlı şekilde paylaşımını sağlar.

  • Modbus
    Modbus

    Çok yönlü Modbus haberleşme protokolü kanıtlanmış ve kullanıcı dostu bir çözümdür.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS makine otomasyonu ve imalat sistemleri için dünyada lider fieldbus sistemidir.

  • PROFINET
    Gelecekten bağımsız sistem çözümü

    PROFINET Ethernet tabanlı bir fieldbus sistemidir ve tüm seviyeler arasında kararlı veri iletimi sağlar.

  • Sercos
    Sercos

    Otomasyon teknolojisinde hızlı, eş zamanlı veri iletimi için Sercos komponentleri.

  • VARAN
    VARAN

    用於工業環境接線的 VARAN 無源組件。

Arama Protokollerle ürünler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Uygulamalarda kullanılan kablo miktarı gün geçtikçe artmakta, bakım ve servis işleri karmaşıklaşmakta ve yüksek işçilik gerektirmektedir. Fieldbus ağlarına geçiş yapın ve tüm otomasyon seviyelerinde açık ve net bağlantılardan yararlanın: saha seviyesinden kontrol seviyesine, hangi cihaz tipi kullanılırsa kullanılsın.

Avantajlarınız

  • Seri veri iletimi sayesinde düşük kablaj işçiliği
  • Sistemdeki kendinden diyagnostik özelliği sayesinde daha kısa arıza ve bakım süreleri
  • Dijital veri iletimi sayesinde parazitlere karşı daha iyi koruma
  • Sistem komponentlerinin açık standartları baz alan serbest seçimi
  • Gelecekten bağımsız – genişleme ve değişiklikler kolayca gerçekleştirilebilir

Komponentler ve sistemler

Bir fieldbus oluşturmak için komponentler ve sistemler  

Tüm fieldbus'lar için komponentler ve sistemler

Phoenix Contact tüm fielbus'lar için komponent ve sistemlerde kapsamlı bir seri sunmaktadır. Kendiniz keşfedin: uyumlu fişlerden çok sayıda saha cihazına ve altyapı komponentlerinden anahtar teslim çözümlere.

Teknoloji lideri

Tiger chip  

Tiger Chip gibi yeniliklerle teknolojinin öncüsü

Phoenix Contact INTERBUS ile 1980'lerin ortasında ilk endüstriyel fieldbus'lardan birini tanıtmıştır. O günden bu yana endüstriyel haberleşme için geliştirme ve iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Başarılarımızla gurur duyuyoruz. INTERBUS ve PROFINET için kendi ASIC'lerimizle (uygulamaya özel entegre devreler) pazarda teknolojik gelişmelerin öncüsü konumundayız. PROFINET'e yönelik Tiger Chip gibi gelişmeler ilham veren yenilikler sloganının zaman içinde tekrar tekrar geliştiğinin bir ispatıdır.  

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Endüstriyel ağlar için herşey

Yarının veri haberleşmesi için hazır.

Endüstriyel ağlar için herşey
Diğer bilgiler

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri

Rakipsiz sinyal yoğunluğuyla yer kazandıran kablolama.

Kompakt bıçaklı ayırma klemensleri
Diğer bilgiler

M23 hibrit konnektörler

Sinyal, veri ve gücü tek bir geçmeli konnektörde taşır.

Yeni M23 hibrit konnektörler
Diğer bilgiler

Kompakt sinyal koşullayıcılar

Şimdiye kadar en kolay olanı, fakat halen öncekiler kadar ince.

Kompakt sinyal koşullayıcılar
Diğer bilgiler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat