UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

Hızlı, kompakt ve ısıya dayanıklı

Kaynama noktasının üzerindeki sıcaklıklara uygun: UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

Geri Press-drawn bölmeli muhafazalar

Kategori

Arama UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modern endüstriyel elektronik devreler gittikçe kompakt hale gelmekte ve dağıtılmış yapıda prosese yakınlaşmaktadır. UM-PRO gibi esnek panel montaj tabanları zaman ve yer kazandıran mükemmel özellikler sunmaktadır.

Avantajlarınız:

  • Özelleştirilmiş muhafaza boyları – milimetre hassasiyetle boydan kesilebilir
  • Açık tasarım sayesinde büyük elektronik devrelerin kolay entegrasyonu
  • Isıya dayanıklı polyamid UM-PRO 100°C'ye kadar UL onaylıdır
  • Basit cihaz montaj yöntemi – kenetlemeli yan kısımlar alet kullanmadan sabitlenir
  • Serbestçe konumlandırılabilir kapak sayesinde esnek tasarım

Yüksek ısıya dayanıklı

Cihazlarınızı yüksek sıcaklıklarda da kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı polyamid kullanımı makinenize UL onayı ve 100°C ısıya dayanım sağlar.

Hızlı montaj

Yıldırım hızıyla montaj  

Kenetlenir montaj prensibi

Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.

Optimum konumlama

Montajlı PCB  

Montajlı PCB

Komponentleri PCB'nin kenarına kadar monte ederek mevcut alanı en iyi şekilde kullanın.

Güvenli kapama

Kapaklar  

Konumlandırılabilen kapaklar

Konumlandırılabilen kapaklarla muhafazanızı kişiselleştirin.

  • Serbestçe konumlandırılabilen kapaklar
  • Çeşitli geometrik şekillerde mevcuttur
  • PCB'lere kapak entegre etme opsiyonu

Modülleri hızlı bağlayın

Bus çapraz konnektörleri  

Bus çapraz kontakları

Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü güvenli ve hızlı bağlayın.

  • 3.81 mm pin aralıklı 12 kutuplu çapraz konnektör  
  • 8 A ve 160 V'a kadar yüklenebilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


UM-PRO ve UM-BASIC

Büyük ölçekli elektronik komponentler için esnek profil muhafaza sistemleri.