UM-BASIC press-down bölmeli muhafazalar

Press-drawn bölmeli muhafazalar

Özel PCB ölçüleri için

Tasarım sınırlaması yok: cihazlarınızı en baştan ihtiyaçlarınıza göre geliştirin.

Geri Press-drawn bölmeli muhafazalar

Kategori

Arama UM-BASIC press-down bölmeli muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modern ve fonksiyonel endüstriyel elektronikte büyük komponentler sıkça kullanılır. Hızlı monte edilen ve tüm ölçülerde temin edilen UM-BASIC serisi esnek muhafaza sistemleri bu uygulamalar düşünülerek tasarlanmıştır.

Avantajlarınız:

  • Her birinde üç PCB katı olan farklı taban profilleri
  • Farklı geometrili modül kapakları her yönde konumlandırılabilir
  • Phoenix Contact'ın çoğu bağlantı teknolojisiyle uyumlu
  • Kapsamlı aksesuarlar, ör: PE kontağı, bus bağlantısı veya membran tuş takımları
  • Kişiselleştirilmiş versiyonlar Hizmet Merkezimizle uygulanabilir

Tam esneklik

Kişiselleştirilmiş muhafaza uzunlukları  

Kişiselleştirilmiş muhafaza uzunlukları

DIN rayında bir milimetre bile harcamayın. Press-drawn bölmeleri müşteriye özel 30 - 1000 mm boylarda boylarda kesilir.

  • Özelleştirilmiş muhafaza boylarıyla alan kazandırır
  • Muhafaza cihaz gereksinimlerine uyarlandığı için maksimum esneklik
  • Opsiyonel bus teması ile daha az kablolama işçiliği ve hızlı montaj
  • Her iki tarafa monte edilebilen PE kontaklar sayesinde değişken toprak bağlantısı

Hızlı montaj

Yıldırım hızıyla montaj  

Kenetlenir montaj prensibi

Kenetlenir montaj prensibiyle kenar kısımların montajında zaman kazanın. Vidaya gerek yoktur.

Optimum konumlama

Montajlı PCB  

Montajlı PCB

Komponentleri PCB'nin kenarına kadar monte ederek mevcut alanı en iyi şekilde kullanın.

Güvenli kapama

Kapaklar  

Konumlandırılabilen kapaklar

Konumlandırılabilen kapaklarla muhafazanızı kişiselleştirin.

  • Serbestçe konumlandırılabilen kapaklar
  • Çeşitli geometrik şekillerde mevcuttur
  • PCB'lere kapak entegre etme opsiyonu

Modülleri hızlı bağlayın

Bus çapraz kontakları  

Bus çapraz kontakları

Opsiyonel bus çapraz konnektörleriyle cihaz haberleşmenizi basitleştirin. Çok sayıda modülü güvenli ve hızlı bağlayın.

  • 3.81 mm pin aralıklı 12 kutuplu çapraz konnektör
  • 8 A ve 160 V'a kadar yüklenebilir

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


UM-PRO ve UM-BASIC

Büyük ölçekli elektronik komponentler için esnek profil muhafaza sistemleri.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat