Press-drawn bölmeli muhafazalar

Press-drawn bölmeli muhafazalar

Özelleştirilmiş muhafaza boyları

Basit kenetlemeli sistem, açık ve modüler tasarım sayesinde son derece hızlı montaj ve özgür tasarım.

Geri Elektronik muhafazalar

Kategori

Arama Press-drawn bölmeli muhafazalar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hızlı cihaz montajı artı PCB'de esnek boy ve konum – bunlar Phoenix Contact'ın baskı işlemeli panel montaj tabanlarının ana özellikleridir. PCB bağlantı çözümlerimizle ideal montaj tipini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Açık tasarım prensibi büyük komponentli PCB'ler için idealdir. Elektronik devrelerinizi opsiyonel kapaklarla koruyun.

Avantajlarınız:

  • Özelleştirilmiş muhafaza boyları – milimetre hassasiyetle boydan kesilebilir
  • Açık tasarım sayesinde büyük elektronik devrelerin kolay entegrasyonu
  • Isıya dayanıklı polyamid UM-PRO 105°C'ye kadar UL onaylıdır
  • Basit cihaz montaj yöntemi – kenetlemeli yan kısımlar alet kullanmadan sabitlenir
  • Serbestçe konumlandırılabilir kapak sayesinde esnek tasarım

UM-BASIC serisi

UM-BASIC  

UM-BASIC press-down bölmeli muhafazalar

UM-BASIC press-drawn bölmeli muhafazalar kısa montaj süresiyle bağlantı yöntemi seçme serbestliğini bir araya getirmekedir. Düşük profilli tasarım, yassı elektronik modüllerin montajını ve bunların standart DIN raylarına veya doğrudan panele montajını destekler.

  • Böylece konnektörler kullanıcının kablajı yapabilmesi için erişime açık kalır
  • Opsiyonel bus teması ile daha az kablolama işçiliği ve hızlı montaj
  • Her iki tarafa monte edilebilen PE kontaklar sayesinde değişken toprak bağlantısı

UM-PRO serisi

UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar  

UM-PRO press-drawn bölmeli muhafazalar

Modern endüstriyel elektronik devreler gittikçe kompakt hale gelmekte ve dağıtılmış yapıda prosese yakınlaşmaktadır. UM-PRO gibi esnek panel montaj tabanları zaman ve yer kazandıran mükemmel özellikler sunmanın yanında yüksek sıcaklıklarda da kullanılabilmektedir:

  • Isıya dayanıklı polyamid 105°C'ye kadar kullanım sunar
  • Amerika pazarı için UL onaylı

UM-ALU serisi

UM-ALU press-drawn bölmeli muhafazalar  

UM-ALU press-drawn bölmeli muhafazalar

Yüksek elektromanyetik etkilerin olduğu endüstriyel ortamlarda EMC-hassasiyeti olan elektronik elemanların karşılaması gereken zorunluluklar fazladır. UM-ALU muhafaza sistemi tümüyle alüminyumdan imal edilir, mükemmel EMC koruması sunar ve montajda tam esneklik sağlar.

  • Yüksek EMC koruması
  • Isıya dayanıklı
  • Çeşitli profil ölçüleri ve kapaklar sayesinde yüksek esneklik

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Elektronik muhafazalar

Hizmet


UM-PRO ve UM-BASIC

Büyük ölçekli elektronik komponentler için esnek profil muhafaza sistemleri.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat