Genel bakisa dön

Kombine şarj sistemi (CCS)

Üniversal şarj arayüzünün konsepti

Tip 1 ve tip 2 Kombine Şarj Sisteminin gösterimi

Kombine Şarj Sistemi (CCS) elektrikli araçları alternatif akım (AC) ve doğru akımla (DC) şarj eden sistemdir. AC ve DC araç konnektörlerini Araç Girişi üzerinden şarj edin: araçta yalnız bir arayüz yeterlidir.

  • Gece garajda veya park alanında uzun süreli park ederken klasik AC şarj
  • Servis alanlarında, restoranlarda, süpermarketlerde, bankalarda, v.s. birkaç dakikada hızlı DC şarj.

Kombine Şarj Sistemi (CCS) IEC 62196-3 ve SAE J1772'ye göre standartlaşmıştır. Konnektör şekilleri tip 1 (Kuzey Amerika) ve tip 2 (Avrupa) için mevcuttur. Sistem lider otomobil üreticileriyle birlikte geliştirilmiştir ve halen çok sayıda elektrikli araçta kullanılmaktadır. 2013'te Avrupa Komisyonu CCS Tip şarj sistemini tüm Avrupa'da üniform bir standart olarak kabul etti.

Avantajlarınız

  • Elektrikli aracı şarj ederken en yüksek esneklik
  • Hızlı aralıklı şarj ve garajda gece boyu şarj
  • Aktüatör kilitleme ve güç kontaklarının sıcaklık izlemesi yardımıyla güvenli şarj

Aktüatör kilidi

CCS Araç Girişinde aktüatör kilidinin gösterimi  

CCS Araç Girişinde aktüatör kilitlemesi

Standart olarak CCS Araç Girişleri elektromanyetik kilitleme aktüatörü ile donatılmıştır. Şarj süresince Araç Konnektörünü kenara veya temas yüzeyindeki kilitleme klipsine kilitler. Aktüatör cıvatası büyük çekme kuvvetlerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Sıcaklık izleme

PT1000 sıcaklık sensörünün karakteristik eğrisinin gösterimi  

PT1000 sıcaklık sensörünün karakteristik eğrisi

Güvenli şarj süreci için şarj akımının izlenmesi gereklidir. Sistem, örneğin yüksek sıcaklık veya aşırı yük nedeniyle ısınırsa bu durum sıcaklığa bağlı çalışan PT 1000 dirençli tip sensör tarafından tespit edilir. Güç kontaklarının sıcaklığı ilgili sinyal çıkışlarıyla şarj istasyonuna bildirilir.

Aşırı ısınma durumunda şarj istasyonu şarj sürecini keser veya şarj gücünü azaltır. IEC 62196'ya göre ısınma 100°C'yi aşmamalıdır.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Kombine şarj sistemi (CCS)

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat