Standart işlevli güç kaynakları

Standart işlevli güç kaynakları

Saf güç

Standart fonksiyonlarla birlikte sunulan kalite ve güvenilirlik – makine imalatında kullanılan TRIO POWER.

Geri Güç kaynakları

Kategori

Arama Standart işlevli güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

TRIO POWER güç kaynakları makine imalatı için idealdir. Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. Son derece sağlam elektriksel ve mekanik tasarıma sahip güç kaynakları zorlayıcı ortam koşullarında yüklerin güvenilir beslemesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Zaman kazandıran, aletsiz Push-in bağlantı ve ince tasarım sayesinde oldukça uygun maliyetli
  • Dinamik güç rezervi sayesinde nominal akımın %150'si maksimum beş saniye boyunca sağlanarak zor yüklere güvenilir yol verilir
  • Yüksek elektriksel dayanım sayesinde elektriksel olarak sağlam
  • Yüksek titreşim ve darbe direnci sayesinde mekanik olarak sağlam
  • -25°C - +70°C arasında geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de cihaz başlatma sayesinde maksimum esneklik

Oldukça ekonomik

Push-in bağlantılı hızlı ve kolay montaj sayesinde oldukça uygun maliyetli  

İletkenlerin aletsiz bağlantısı

Push-in bağlantılı hızlı ve kolay montaj sayesinde zaman tasarrufu sağlar. İnce yapısı sayesinde kumanda panosunda yer kazandırır.

Toplam genişlik:

  • Tek fazlı TRIO POWER güç kaynakları:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • Üç fazlı TRIO POWER güç kaynakları:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Yüksek sistem sürekliliği

Dinamik boost sayesinde daha yüksek sistem sürekliliği  

Dinamik boost ilave güç sağlar

Dinamik boost, zor yüklerin devreye alınmasında ek güç sağlar. TRIO POWER güç kaynakları nominal akımın %150'sini 5 saniye boyunca sağlayarak zor yükleri devreye alır.

Sağlam tasarım

Yüksek elektriksel dayanım sayesinde elektriksel olarak sağlam  

Sağlam tasarım

Tek fazlı cihazların 300 V AC'ye kadar yüksek elektriksel dayanımı sayesinde TRI-POWER güç kaynakları çok sağlamdır. Bir faz kalıcı olarak gitse bile üç fazlı modüller hatasız çalışır. TRIO POWER mekanik olarak sağlamdır, 4 kg'a kadar titreşime ve 30g'ye kadar darbeye dayanıklıdır.

TRIO POWER -40°C'de bile cihazların devreye alınmasını sağlar (10 A'den itibaren tip testli). +40°C'de 1 milyon saatin üzerinde yüksek MTBF (Arızalar Arası Ortalama Süre) değeri maksimum süreklilik sağlar.

Makine imalatı için TRIO POWER

Makine imalatı ortamı için maksimum esneklik  

Makine imalatının zorlayıcı şartlarında esneklik en önemli faktördür.

-25°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı, UL 508 ve UL/cUL 60950 kapsamlı onay paketi ve tüm standart AC ve DC şebekeler için geniş aralıklı giriş gerilimi sayesinde TRIO POWER güç kaynakları makine imalatının zorlu koşullarına ideal uyum sağlar. Önden ayarlanabilen çıkış gerilimi sayesinde 24 V ila 28 V DC gerilim düşümleri kompanze edilebilir.

Giriş gerilimi:

  • Tek fazlı TRIO POWER: 85...264 V AC ve 99...275 V DC
  • Üç fazlı TRIO POWER: 3x 320...575 V AC ve 450...780 V DC

Denizcilik uygulamalarında kullanım için TRIO POWER

Gemi köprülerinde kullanım için TRIO POWER  

Gemi köprülerinde kullanım için TRIO POWER

Sağlam tasarımı ve optimize EMC özellikleri (elektromanyetik uyumluluk) ile TRIO POWER deniz ortamında kullanım için uygundur (B+D). 5 ve 10 A'lık çıkış akımlarına sahip iki adet tek fazlı güç kaynağı gemilerin köprüleri üzerinde ve özellikle EN 60954'e göre hassas yüklerin beslenmesinde kullanılabilir.

CrossPowerSystem güç dağıtım kartı için TRIO CROSS POWER

CrossPowerSystem güç dağıtım kartı için TRIO CROSS POWER  

CrossPowerSystem güç dağıtım kartı için TRIO CROSS POWER

CrossPowerSystem güç dağıtım kartına yönelik TRIO CROSS POWER güç kaynağı, bir makine üretiminde kullanılmak üzere kusursuz şekilde uyarlanmıştır. Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. Push-in bağlantı, bir 24 V DC kontrol geriliminin hızlıca ve kolayca bağlanmasını mümkün kılar.Aletsiz montaj ve kolay geçmeli bağlantılar üzerinden otomatik temas devreye almayı kolaylaştırır.

TRIO POWER, vidalı bağlantı

Push-in bağlantısız vidalı bağlantı  

Özel gerilimler için vida bağlantılı TRIO POWER

Push-in bağlantısız TRIO POWER güç kaynakları sağlam tasarım, -25°C ila +70°C sıcaklık aralığı, sekonder tarafın topraklaması için üçüncü eksi klemens ve 1 milyon saatin üzerinde MTBF sayesinde maksimum süreklilik sağlar. Özel 12 veya 48 V DC uygulamalar için TRIO POWER güç kaynakları mevcuttur.

Frekans dönüştürücüleri için TRIO POWER

Frekans dönüştürücülerine yönelik TRIO POWER tüm yükleri kesintisiz besler  

Frekans dönüştürücüleri için TRIO POWER

TRIO POWER güç kaynağının bu versiyonu özellikle frekans dönüştürücülerine bağlantı için tasarlanmıştır. Şebeke arızasında dönüştürücünün DC ara devresindeki gerilim, bağlı tüm 24 V yükleri kesinti olmadan beslemeye devam eder.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Pano tipi güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücüler

Hizmet


TRIO POWER

Dayanıklı güç kaynakları

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat