Temel işlevli güç kaynakları

Temel işlevli güç kaynakları

Kompakt ve verimi yüksek

Kompakt bir cihazda enerji verimli teknoloji: UNO POWER kumanda panonuzda daha fazla alan yaratmak için mükemmel çözümdür.

Geri Güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER güç kaynakları 100 W'a kadar yükler için kompakt kontrol panolarında ideal çözüm sunar.

Arama Temel işlevli güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Yüksek güç seviyeleri ile UNO POWER güç kaynakları 480 W'a kadar yükler için, özellikle kompakt kontrol panolarında ideal çözüm sunar. Geniş ürün gamı tüm yaygın gerilim seviyelerini kapsar.

Avantajlarınız

  • Yüksek verimlilik ve düşük boşta kayıpları sayesinde enerji tasarrufu sağlar
  • 22,5 mm ile 59 mm arasındaki genişliklerde ince muhafaza
  • Geniş ürün gamı tüm yaygın gerilim seviyelerini kapsar
  • Sağlam ve -25 ila 70°C sıcaklıklarda güvenilir

Maksimum enerji verimliliği

Yüksek verimlilik ve düşük boşta kayıpları sayesinde enerji tasarrufu sağlar.  

Enerji tasarrufları

Pazardaki diğer ürünlerle karşılaştırıldığında UNO POWER güç kaynağı 0.3 W'ın altında boşta kayıp ve optimum verimlilik sayesinde mükemmel enerji tasarrufu sağlar. Nominal yükte %94'ün üzerinde verimlilikle çok düşük miktarda elektrik enerjisi istenmeyen ısı enerjisine dönüşür.

UNO POWER – Küçük, güçlü ve 480 W'a kadar

Kompakt tasarımlı UNO POWER güç kaynağı  

Yüksek çıkış güçlerinde kompakt tasarım

UNO POWER en küçük alanda maksimum güç sağlar; 150 W, 240 W ve 480 W çıkış gücünde de mevcuttur. Çıkış gerilimi potansiyometreden 24 ila 28 V DC arasında ayarlanabilir.

  • 24 V DC/6.25 A, toplam 37 mm genişlikte 150 W
  • 24 V DC/10 A, toplam 45 mm genişlikte 240 W
  • 24 V DC/20 A, 59 mm genişlikte 480 W

Farklı tasarımlar – 17 cihaz

480 Wa kadar çıkışla değişik toplam genişlik seçenekleri  

480 W'a kadar çıkışla değişik toplam genişlik seçenekleri

UNO POWER ürün gamı 5 - 48 V DC çıkış gerilimlerinde 25 - 480 W performans sınıfları sunmaktadır. UNO POWER 85 - 264 V AC giriş gerilimiyle çalışır ve şebekedeki gerilim dalgalanmalarında bile güvenilir şekilde çalışır. 264 - 575 V AC gerilimlerde 24 V ve 90 W 2 AC cihaz kullanılır. C2LPS kodlu iki cihaz UL 1310/508 Sınıf 2'ye göre onaylıdır ve Amerikan pazarı için idealdir. Kapsamlı ürün gamı ve -25°C ila +70°C sıcaklık aralığı sayesinde cihazlar esnek kullanım sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı