MCR teknolojisi için güç kaynakları

MCR teknolojisi için güç kaynakları

Sadece takın

Kodlanmış konnektörlü bağlantı teknolojisi sayesinde en başından itibaren kolay kullanım.

Geri Güç kaynakları

Kategori

Arama MCR teknolojisi için güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Modüler elektronik muhafazalar ölçüm ve kontrol teknolojisinde özel gerilimler için standart olarak kullanılmaktadır. MINI POWER bu tip uygulamalar için ideal güç kaynağıdır. MINI POWER güç kaynağı ürün gamımız içinden tasarım genişliğini seçin: 22.5 mm, 35 mm, 45 mm veya 67.5 mm.

Avantajlarınız

  • Kodlanmış COMBICON konnektörleri sayesinde bağlantı teknolojisinin kullanımı basitleşir.
  • Esnek – birçok çıkış gerilimi ve versiyon mevcuttur
  • Çıkış gerilimini uzaktan izlemek için çıkış anahtarlamalı etkin işlev izlemesi

Modüler elektronik muhafaza içinde esnek çözüm

MINI POWER, MCR teknolojisi için güç kaynağı  

MCR teknolojisinde kullanım için MINI POWER

Ölçüm ve kontrol teknolojisinde (MCR) modüler elektronik muhafaza (ME) endüstriyel standarttır. MINI POWER bu tip uygulamalar için ideal güç kaynağıdır. Kumanda panonuza üniform bir görünüm kazandırır.

  • Özel gerilimler ve özel versiyonlar sayesinde cihazlar oldukça esnektir (Ex uygulamaya yönelik cihaz da mavcuttur).
  • Bağlantı Phoenix Contact'ın COMBICON konnektörleriyle son derece basittir

Tek cihaz içinde güç kaynağı ve kesintisiz güç kaynağı

Bu 24 V çözümle 7 dk 2 A veya 1 saat 0.5 A köprüleyebilisiniz.  

Tek cihaz içinde güç kaynağı ve kesintisiz güç kaynağı

12 ve 24 V DC çıkış gerilimli kesintisiz güç kaynakları aynı tasarımda temin edilebilir.

  • UPS aynı muhafaza içinde bir güç kaynağı ve bir elektronik geçiş ünitesini bir araya getirir.
  • Çeşitli şarj edilebilir akü modülleri esneklik sağlar.

DC/DC dönüştürücüler MINI POWER ürün gamını tamamlar. Aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirirler:

  • Gerilim seviyelerini eşleştirme
  • Uzun kablolarda gerilimlerin tekrar oluşturulması
  • Bağımsız besleme sistemlerinin kurulması

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Pano tipi güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücüler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat