Tesisat kutuları için güç kaynakları

Tesisat kutuları için güç kaynakları

Yassı ve verimli

STEP POWER güç kaynakları tesisat kutularına ve kumanda panolarına sığar ve maksimum enerji verimliliği sunar.

Geri Güç kaynakları

Kategori

  • Ürün listesi STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER yassı tasarım ve maksimum enerji verimliliği sunar ve bina otomasyonu için ideal kullanım sağlar

Arama Tesisat kutuları için güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Bina otomasyonunda STEP POWER kullanın: Phoenix Contact'ın bu güç kaynağı serisi bu sektöre özel geliştirilmiştir. Düşük rölanti kayıpları ve maksimum verimli yapısı yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlar.

Avantajlarınız

  • Esnek montaj: DIN rayına kenetleyin veya düz bir yüzeye vidalayın
  • Güvenilir güç kaynağı, + 40°C'de yüksek MTBF > 500.000 saat ve kapasitif yüklerin beslenmesi için U/I karakteristik eğrisi
  • -25°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı sayesinde dış ortamda kullanılabilir
  • Enerji tasarrufu: maksimum enerji verimliliği ve son derece düşük boşta kayıplar

Binalarda enerji tasarrufu sağlar

STEP POWER güç kaynağı kullanımda  

STEP POWER güç kaynakları binalarda enerji tasarrufu sağlar

STEP POWER güç kaynağı, düşük boşta kayıpları ve yüksek verimlilik seviyesi sayesinde binalarda optimum enerji verimliliği sağlar.

UPS ve diyot
Güç kaynağına karşılık gelen bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) versiyonu da mevcuttur. STEP UPS bir elektronik geçiş devresi ile LiPo-bazlı şarj edilebilir akü modülünü aynı muhafazada bir araya getirir. Aynı tasarıma sahip STEP DIODE yedekli çözümler oluşturur.

Maksimum enerji verimliliği – düşük boşta kayıplar

Maksimum enerji verimliliği sunan STEP POWER  

STEP POWER güç kaynakları maksimum enerji verimliliği sunar.

Tesisat kutularına yönelik STEP POWER güç kaynakları maksimum enerji verimliliği ve düşük boşta kayıp sunar. Bu özel olarak geliştirilmiş ASIC (uygulamaya özel entegre devre) ile mümkün olur.

Yüksek verimlilik seviyesi sayesinde STEP POWER, daha az elektrik enerjisini istenmeyen ısı enerjisine dönüştürür. Bu, sadece enerji tasarrufu sağlamaz aynı zamanda komponentlerin ömrünü de uzatır.

Güç kaynağı günde 24 saat çalışıp nadiren yükleniyorsa düşük boşta kayıp önemlidir.

Esnek montaj

Ek montaj malzemesi olmadan vidalanır  

Düz yüzeye montaj

STEP POWER güç kaynakları esnek montaj sunar: DIN rayına monte edillir veya düz bir yüzeye vidalanırlar.
Düz yüzeye monte ederken muhafazaya entegre halkalar ek montaj malzemesi gerekliliğini ortadan kaldırır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Pano tipi güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücüler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat