Güç kaynakları

Güç kaynakları

Güç uzmanları

Lider teknolojiyi barındıran kaliteli güç kaynaklarıyla sistem sürekliliğinizi arttırın.

Geri Güç kaynakları ve UPS

Kategori

Arama Güç kaynakları

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Farklı ürün ailelerimizden sağladığımız geniş seçenekler arasından, uygulamalarınız için tam olarak istediğiniz güç kaynağını seçin. Ürünler performans ve fonksiyonlarına göre ayrılır. Makine sistem imalatı, bina otomasyonu, gemi inşaatı veya proses mühendisliği gibi farklı endüstrilerin gereksinimlerini karşılamak için en uygun şekilde uyarlandılar.

Avantajlarınız

  • SFB teknolojisinin gelişimiyle yüksek sistem sürekliliği
  • Çok kaliteli komponentler sayesinde operasyonel güvenlik
  • Esnek kullanım: geniş sıcaklık aralığı ve ayarlanabilir çıkış gerilimi

QUINT POWER – maksimum işlevli güç kaynakları

Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları  

QUINT POWER

QUINT POWER güç kaynakları maksimum işlevselliği sayesinde, SFB Teknolojisi ve tek tek yapılandırılabilir NFC arayüzü ile üstün sistem sürekliliği sunar.

100 W'ın altındaki güçlerde, önleyici fonksiyon denetimi ve güçlü rezervleri ile küçük boyutlu QUINT POWER cihazları bile sisteminiz için üstün süreklilik sağlar.

  • AC veya DC giriş: tek fazlı, 3-fazlı
  • DC çıkış: 1000 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 12, 24, 48 V DC

TRIO POWER – Standart işlevli güç kaynakları

Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları  

TRIO POWER

TRIO POWER güç kaynakları standart işlevleri yüksek kalite ve güvenilirlikle sunarak bu cihazları makine imalatı için ideal kılar.

  • AC giriş: tek fazlı, 3-fazlı
  • DC çıkış: 1000 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 12, 24, 48 V DC

UNO POWER – Temel işlevli güç kaynakları

Temel işlevselli UNO POWER güç kaynakları  

UNO POWER

Yüksek güç seviyeleri ile UNO POWER güç kaynakları 240 W'a kadar yükler için, özellikle kompakt kontrol panolarında ideal çözüm sunar.

  • AC giriş: tek fazlı
  • DC çıkış: 240 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

MINI POWER – Ölçme ve kontrol teknolojisi için güç kaynakları

Ölçme ve kontrol teknolojisi için MINI POWER güç kaynakları  

MINI POWER

MINI POWER güç kaynakları modüler elektronik muhafazaların standart olarak görüldüğü her yerde kullanılabilir. Ölçme ve kontrol teknolojisi için doğru güç kaynaklarıdır.

  • AC veya DC giriş: tek fazlı
  • DC çıkış: 100 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

STEP POWER - Tesisat dağıtım kutuları ve yassı kumanda panoları için güç kaynakları

Tesisat dağıtım kutuları ve yassı kumanda panoları için STEP POWER güç kaynakları  

STEP POWER

STEP POWER güç kaynakları tesisat dağıtım kutuları ve yassı kumanda panoları için idealdir. Kendi sınıfında yüksek verimliliğe ve düşük boşta kayıplara sahiptir.

  • AC veya DC giriş: tek fazlı
  • DC çıkış: 100 W'a kadar güç
  • Gerilimler: 5, 12, 15, 24, 48 V DC

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Daha yüksek sistem sürekliliği için kişiselleştirilebilir güç kaynağı

Hizmet

İndirilenler

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat