Güç depolama

Optimum haberleşme

Optimum haberleşme

UPS ve güç depolama cihazı arasında kesintisiz haberleşme maksimum süreklilik sağlar.

Geri Kesintisiz güç kaynakları

Kategori

Arama Güç depolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kesintisiz güç kaynaklarına (UPS) yönelik modüler sistem endüstriyel uygulamada maksimum sistem sürekliliği sağlar. Bu çözüm oldukça esnektir ve güç depolama cihazının tüm gereksinimlerini karşılar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem ortam sıcaklığı veya bakımsız çalışma.

Avantajlarınız

  • Hızlı montaj: güç depolama cihazının otomatik algılanması
  • Kararlı bildirim: bağlı güç depolama cihazı UPS ile haberleşir
  • Maksimum işletme ömrü: şarj akımları kullanılan teknoloji ve sıcaklığa bağlı olarak optimize edilmiştir

QUINT UPS için güç depolama

QUINT UPS ile kesintisiz haberleşme sayesinde maksimum süreklilik  

Depolama ortamı çeşitli özelliklerle karakterize olur

Çeşitli depolama yöntemleri birçok farklı özellik sunar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem sıcaklıklar veya bakım gerektirmeyen çalışma.

  • QUINT UPS tarafından otomatik algılama, çalışma sırasında alet kullanmadan değişim
  • Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim sağlayan QUINT UPS ile kesintisiz haberleşme sayesinde maksimum süreklilik
  • Teknoloji ve ortam koşullarına uygun optimum şarj karakteristiği sayesinde çok uzun işletme ömrü
  • Teslimde kullanıma hazır; tüm güç depolama cihazları depomuzdan tam şarjlı olarak çıkar

Her kombinasyonda akılcı

Güç depolama  

Tüm uygulamalar için güç depolama cihazları

Güç depolama cihazları ihityaçlarınıza uygun depolama teknolojisini seçmenize imkan tanıyarak kalite ve güvenilirlik sağlar.

  • Kurşun asitli aküler 8 saat tampon süresi ve 15 yıl kullanım ömrü sunar ve -40°C ila +60°C'de kullanılabilir.
  • CAP güç depolama cihazları odak noktası maksimum ömür ise idealdir. 20 A'lik yükü 30 saniye veya 1 A'lik yükü 12 dakika tamponlar. Hiçbir bakım gerektirmezler, 20 yıl kullanım ömrü sunarlar ve 500,000 kez şarj edilebilirler.
  • Lityum demir fosfat teknolojili güç depolama uzun işletme ömrü ve tampon süresi sağlar. 40 dakikaya varan tampon süresi, 15 yıl kullanım ömrü ve 7.000 kez şarj imkanı sağlarlar.

TRIO UPS, MINI UPS ve STEP UPS için güç depolama cihazları

MINI UPS güç kaynağı  

Güç depolama cihazlı MINI UPS

TRIO-UPS ile birlikte kullanıldığında VRLA teknolojili ve 1.3 ila 12 Ah'lik bakım gerektirmeyen güç depolama cihazları 5 A yük akımında 2 saat tampon süresi sağlar.

MINI UPS için 24 V DC ve 12 V DC'lik MINI BAT güç depolama cihazları mevcuttur.

QUINT UPS ve STEP UPS için yedek aküler entegre güç depolama cihazlarıyla birlikte sipariş edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat