Genel bakisa dön

Yönetimsiz PoE Switch'ler

Dört Yönetimsiz PoE Switch

1000 serisi Yönetimsiz Power over Ethernet (PoE) Switch'ler aynı Ethernet kablosu üzerinden en fazla sekiz terminal cihazına güç ve veri temin etmenizi sağlar. Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ila +75°C) sayesinde serideki tüm switch'ler zor ortam koşullarında da kullanılabilir. Oldukça sağlam ekipman gerektiren durumlar için M12 bağlantılı IP67 koruma sınıfına sahip bir versiyon sunuyoruz. Bu Yönetimsiz Switch doğrudan sahada devreye alınabilir.

Yüksek performans ve yüksek veri çıkışı

Güvenlik kameralarıyla PoE uygulaması  

1000 serisi Yönetimsiz Switch'ler PoE kameralar gibi yüksek veri çıkışlı uygulamalar için idealdir

1000 Serisi PoE switch'ler (PoE +) standardında IEEE 802.3 ile uyumludur; bu da cihazlara 48 V DC'de 30 watt'a kadar güç sağlayabildikleri anlamına gelir. 100 m maksimum iletim mesafesi çok uzak PD'leri de besleme imkanı sağlar. Uygulamanız ayrıca yüksek veri çıkışı gerektiriyorsa, ör: yüksek çözünürlüklü kameralar nedeniyle FL SWITCH 1000 portföyünde Gigabit sürümleri de bulunmaktadır. Jumbo çerçeveler için destek, yüksek hacimli veri trafiği olan ağlarda verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Hata diyagnostiği kolaylaştı

Yönetimsiz PoE Switchlerdeki Alarm LEDi  

Yönetimsiz PoE switch'ler bir hata oluştuğunda alarm görüntüler

1000 serisi Power-over-Ethernet switch'lerin bazıları portlardaki haberleşme kesintilerini ve güç kaynağı sorunlarını algılayan mekanizmaları destekler. DIP siviçlerle yapılan kolay konfigürasyon ayarların switch'ler monte edilirken veya çalışırken doğrudan yapılmasını sağlar ve erişim için laptop gerektirmez.

Saha cihazları için PoE besleme

PoE switch 1708, IP67  

IP67 koruma sayesinde dayanıklı FL SWITCH 1708 doğrudan sahada uygulanabilir

FL SWITCH 1708 saha cihazlarına PoE sağlamak için ideal çözümdür. Yüksek koruma sınıfı (IP67) bu cihazı toz ve neme karşı dayanıklı kılar. Bu sayede switch kontrol panosu dışında doğrudan sahaya monte edilebilir. Duvara montaj imkanı uygun bir montaj yeri bulma konusunda size daha fazla seçenek sunar. Ayrıca tüm konnektörler M12'dir. Bu besleme ve PoE portlarını çevresel etkilere karşı korur.

Bir bakışta FL SWITCH 1000

 FL SWITCH 1001FL SWITCH 1000FL SWITCH 1700
İletim hızı10/100 Mbps10/100/1000 Mbps10/100/1000 Mbps
Güç kaynağı18 … 57 V DC18 … 57 V DC /
52… 57 V DC*
18 … 32 V DC
Sıcaklık aralığı-40°C … 75°C-40°C … 75°C-40°C … 70°C
Koruma sınıfıIP30IP30IP65/IP66/IP67

Power over Ethernet

Güç

Port başına 30 W

Switch başına 120 W

Port başına 30 W

Switch başına 60 W / 120 W*

Port başına 30 W

Switch başına 200 W

Önemli özellikler

QoS

Jumbo çerçeveleri

Sinyal kontağı (link izleme)

QoS

Jumbo çerçeveleri

Sinyal kontağı (link izleme)

M12 konnektörler, X-kodlu

QoS

Jumbo çerçeveleri

OnaylarCE, ULCE, ULCE

* Seçili modellerde

Yönetimsiz PoE Switch 1000 ürün listesi için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat