Genel bakisa dön

PoE ayırıcı

FL PD1001 Power over Ethernet ayırıcı

FL PD 1001 PoE splitter PoE arayüzü olmadan nihai cihazları PoE arayüzüne kolayca bağlamanızı sağlar, ör: WLAN veya Bluetooth erişim noktaları, kontrolörler, I/O istasyonları. Ayırıcı, veriyi ve gücü lokal olarak birbirinden ayırır; PoE özelliği olmayan cihazların dahi kolay ve ucuz şekilde uzak istasyonlara kurulmasını sağlar.

Kompakt ve sağlam tasarım

RJ45 portlu PoE ayırıcının alt kısmı  

Port çıkışları yukarı ve aşağı doğru bakacak şekilde olduğundan düz kontrol kutularında kullanılabilir

Metal gövdesi ve genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde FL PD 1001T GT Power over Ethernet ayırıcı, zorlu ortamlarda ve uzak istasyonlarda kullanım için uygundur. İnce tasarımı ve hem yukarı hem de aşağı doğru bakan port çıkışları kolay monte edilebileceği anlamına gelir.

Güçlü ve esnek kullanım

Kontrol kutusunda kontrolör ile PoE ayırıcı  

PoE, kontrolörler ve WLAN erişim noktaları gibi uzak Ethernet uç cihazlarına gerilim ve akım sağlayabilir

Gigabit ve Hızlı Ethernet desteği sayesinde PoE ayırıc herhangi bir iletim hızında kullanılabilir. Ayrıca switch ​PoE​ (​IEEE 802.3af) ve ​PoE​+ (​IEEE 802.3at​) desteği sunar. 24 V DC'lik bir besleme ve girişe bağlı olarak çıkışta 25 W'a kadar bir güç mevcuttur. Bu en geniş Ethernet cihazı yelpazesi için çok sayıda kullanım senaryosu sağlar. Ayrıca çıkış gerilimi ve besleme için diyagnostik LED'ler mevcuttur.

PoE ayırıcı tüm otomasyon protokollerinde kullanılabilir çünkü veri iletimiyle etkileşmez.

PoE ayırıcılarına genel bakış

 PoE ayırıcı PD 1000
İletim hızı10/100/1000 Mbps
Güç kaynağıPoE/PoE+ (48 V DC) üzerinden
Sıcaklık aralığı-40°C … +70°C
Koruma sınıfıIP20
Çıkış gerilimi 24 V DC
Onaylar-

PoE ayırıcı ürün listesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat