Genel bakisa dön

Yönetilebilir PoE Switch'ler

Yönetilebilir PoE switchlere genel bakış

4000 serisi Yönetilebilir PoE Switch'ler size 16 cihaza kadar bağlantı imkanı sağlar. Ethernet kablosu ile sekiz cihaza kadar veri ve güç temin edilebilir. Kapsamlı yapılandırma seçenekleri ve özel PoE fonksiyonları switch'lerin ağınız için güçlü ve esnek bir çözüm olmasını sağlar.

Port başına 60 W'a kadar

Caddedeki güvenlik kamerası  

4000 serisi PoE switch'ler PoE++ kameralar gibi PoE tabanlı yüksek güçlü cihazlarla kullanıma uygundur

4000 serisi yönetilebilir PoE switch'ler cihazları port başına 60 W ile besler. Ayrıca, yüksek güçlü kameralar gibi IEEE 802.3bt (PoE ++) standartlarına uygun uç cihazlara sahip uygulamalarda da kullanıma uygundur. 

Ek işlevler, veri bütünlüğünü sağlamak için jumbo çerçeve işlevselliğine sahip Gigabit SFP uplink bağlantı noktalarını içerir.r Bu tüm uygulamalarda veri iletimini güvenceye alır.

PoE konfigürasyon seçenekleri

Laptop ile switch konfigürasyonu  

4000 serisi PoE switch'lerle birçok PoE işlevini konfigüre edebilirsiniz

4000 serisi Yönetilebilir PoE Switch'ler size kullanıcı tanımlı ayar imkanı sunar. PoE fonksiyonu örneğin her port için ayrı ayrı etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Ek olarak, bir PoE önceliklendirme özelliği mevcuttur ve maksimum güç bütçeleri ayarlayabilirsiniz. Bu, switch'in güç kaynağı ile ilgili herhangi bir sorun olması durumunda en önemli cihazlarınızın PoE ile beslenmesini sağlar.

PoE watchdog fonksiyonu

PoE watchdog fonksiyonuyla PoE cihazlarınızı izleyebilir ve doğru çalıştıklarından emin olabilirsiniz. Burada, switch düzenli aralıklarla enerjili cihaza (PD) bir ping gönderir. Yapılandırılabilir sayıda yanıtsız ping sonrasında bir güç döngüsü gerçekleştirilir. PD yeniden başlatılır. Bu yaklaşımla çalışma sırasında arıza nedeniyle duran cihazlar bir servis teknisyeni tarafından müdahale edilmeksizin doğru duruma getirilebilir. Alternatif olarak PoE Switch PD'yi tümüyle kapatabilir.

PoE zamanlayıcı fonksiyonu

PoE zamanlayıcı ile switch'in Power over Ethernet'i cihazlarınız için kullanılabilir kılacağı gün ve saatleri planlayabilirsiniz. Bu cihazlar yalnızca günün belirli saatlerinde gerekli olduğunda yararlıdır. Böylece kalan dönemlerde elektrik tüketimini ve ağınızdaki veri yükünü azaltırsınız.

4000 serisi Yönetilebilir PoE Switch'lere genel bakış

 FL SWITCH 4000 POE
İletim hızı10/100/1000 Mbps
Alarm kontağıEvet
Sıcaklık aralığı-40°C ... +75°C
Koruma sınıfıIP30
Besleme gerilimi52 … 55 V DC, yedekli
Power over Ethernet 
PoE standartlarıIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet güç bütçesi

Port başına 60 W
Switch başına 180 W / 240 W

PoE fonksiyonlarıPoE konfigürasyonu, PoE zamanlayıcı, PoE watchdog
Filtre fonksiyonları 
Servis KalitesiEvet
VLANEvet
Multicast/IGMP snoopingEvet
Yedekleme 
Rapid Spanning Tree (RSTP)Evet
MRP yöneticisi/istemcisiHayır / Hayır
Fast Ring Detection (FRD)Hayır
Large Tree SupportHayır
15 ms genişletilmiş ring yedeklemesiEvet
Yönetim fonksiyonları 
Port konfigürasyonu, istatistikler ve kullanımEvet
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)Evet
Adres Çakışma Algılaması (ACD)Hayır
DHCP serverHayır
Komut satır arayüzü (CLI)Hayır
Otomasyon protokolleri 
PROFINET uygunluk sınıfıA
PROFINET IO cihazıHayır
EtherNet/IP™,
kapsamlı multicast filtreleme
Hayır
OnaylarCE, UL

4000 serisi yönetilebilir PoE Switch'leri görüntülemek için buraya tıklayın.


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat