Genel bakisa dön

PoE enjektörler

PoE enjektörler

Power over Ethernet enjektörleri ile sahadaki cihazlara sadece bir kablo ile veri ve elektrik verilir. IDC, Push-in veya vidalı bağlantı teknolojileri ile saha kablosunun montajı önemli ölçüde basitleştirilmiştir.

Avantajlarınız

  • Midspan Enjektör, IEEE 802.3-af, -at, -bt uyarınca 60 watt'a kadar çeşitli performans sınıflarında mevcuttur
  • Farklı bağlantı teknolojilerinin geniş seçimi
  • Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
  • EMC veya potansiyel farkların neden olduğu ekran akımları durumunda teşhis için ekran akımı izleme
  • Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
  • Dahili enjektör güç kaynağının elektriksel izolasyonu

Farklı performans standartları ve elektriksel izolasyon

Dahili enjektör güç kaynağının elektriksel izolasyonu  

Elektriksel izolasyonla kısa devre koruması

Kullanılabilir performans sınıflarının geniş yelpazesi bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamanıza imkan tanır. PoE enjektörleri IEEE 802.3 ve 30 watt standartlarında mevcuttur. Ayrıca, IEEE 802.3 bt'ye uygun olarak gelecekteki 60 watta kadar olan standartlara uygun cihazlar sunuyoruz.

Dahili güç kaynağı ünitesi konseptinin elektriksel izolasyonu: besleme gerilimi ve Power over Ethernet portu belirli modellerde elektriksel olarak izole edilmiştir.

Bu, saha tarafındaki veri kablolarındaki kısa devrelere karşı optimum koruma sağlar.

Çok yönlü bağlantı teknolojileri ve kapalı bağlantı alanı

Hızlı ve kolay bağlantı  

Alternatif bağlantı teknolojileri

Montaj esnasında daha fazla esneklik ve zaman tasarrufu: IDC, Push-in, vida ve RJ45 bağlantılarından birini seçebilirsiniz.

Kapalı kablo kablolama alanı: Menteşeli bir kapak, alan kablo tarafındaki kablo bağlantı alanını, bağlantı klemensleri ve kalkan temaslı olarak kapatır. Bu üniform bir montaj yapısı sağlar. Bu görsel ekstraya ek olarak, hassas bağlantı kabloları dış etkenlerden korunmaktadır.

Altesiz ekran bağlantısı

Gevşek parçası olmayan bağlantı  

Altesiz ekran bağlantısı

Kablo ekranı aletsiz hızlı ve kolay şekilde cihaza bağlanabilir - gerilim giderme aynı anda sağlanır. Kabloyu şafta yerleştirin ve kapağı kapatın - işiniz bu kadar. Avantajınız: Gevşek parçası olmayan aletsiz bağlantı sayesinde hızlı montaj.

Saha kablosu tarafında aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme

LED üzerinden ekran akımı izleme  

LED üzerinden ekran akımı izleme

INJ 2000 PoE enjektörleri artık yeni aşırı gerilim koruma ve ekran akımı izleme işlevleriyle birlikte sunulmaktadır.

Entegre aşırı gerilim koruma, cihazları ve uygulamayı veri kablolarındaki ani yüksek gerilimlere karşı korur.

Kablo ekranının akım izlemesi teşhis için kullanılır. Bir LED, EMC'nin etkilerinden kaynaklanan potansiyel veya diğer ekran akımlarında farklılıklar olup olmadığını gösterir.

PoE Enjektör ürün listesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Ethernet Patch Panel

Saha ve kontrol panosu kablolaması arasındaki arayüz

Daha Fazla Bilgi

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat