Hibrit motor yol vericiler için güç dağıtım kartı

Hibrit motor yol vericiler için güç dağıtım kartı

CrossPowerSystem

Entegre güç dağıtımlı DIN rayı

Geri Elektronik anahtarlama cihazları ve motor kontrolü

Kategori

Arama Güç dağıtım panosu

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Güç dağıtım kartıyla motor yol vericileri devreye almakla kalmaz modüler ve fonksiyonel çözümler uygulayabilirsiniz. Gerekirse basit değişiklikler yapılabilir veya yeni gereksinimler için genişleme yapılabilir.

Avantajlarınız

  • Her cihaz için ayrı bir 3 AC beslemeye gerek yoktur – faz rotasyonu mümkün değildir
  • Hızlı, tamamı ezber bozan sistem
  • Geleneksel güç dağıtım cihazlarına göre kompakt tasarım

CrossPowerSystem güç dağıtım panosu

Bir bakışta avantajlar

CONTACTRON hibrit motor yol verici teknolojisi yük ve interlok kablajını %75'e kadar azaltır CrossPowerSystem güç dağıtım panosu ile üç fazlı motor yol vericilerinin geleneksel kablolamasından da tasarruf edebilirsiniz.

Güvenilir çalışma için kolay kullanım

TRIO CROSS POWER güç kaynağı

CrossPowerSystem güç dağıtım kartına yönelik TRIO CROSS POWER güç kaynağı, bir makine üretiminde kullanılmak üzere kusursuz şekilde uyarlanmıştır.

Tüm fonksiyonlar ve yer kazandıran tasarım bu sektördeki zorlu gereksinimlere mükemmel uyum sağlar. Push-in bağlantı, bir 24 V DC kontrol geriliminin hızlıca ve kolayca bağlanmasını mümkün kılar.

  • Hızlı başlatma: aletsiz montaj ve tek adımda otomatik temas
  • Push-in bağlantı, 24 V DC kontrol geriliminin hızlıca ve kolayca bağlanmasını mümkün kılar
  • Dinamik boost ile büyük yüklerin güvenli şekilde devreye alınması

Mükemmel ortaklık

Entegre güç dağıtımlı DIN rayı

Zaman paradır - bu özellikle makine ve sistemleri devreye alırken önemlidir. Güç dağıtımı ve anahtarlama cihazı kombinasyonu sayesinde montaj daha da hızlıdır. Ayrıca entegre ters polarite koruması hataları önler ve devreye almayı daha da kolaylaştırır.

CrossPowerSystem ile CONTACTRON

Ürün bilgisi

Şimdi yeni 5 A güç kaynağı ile kablolama maliyetlerinizi azaltın. Bu, tüm hibrit motor yol vericilere güç sağlamak için kullanılabilir.

Ayrıca, sistemin izlemesi için motorla ilgili verileri üretmek amacıyla IO-Link üzerinden klasik motor yol vericilerin yanında ağa entegre olan çözümü kullanın.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat