Güç konnektörleri

M12 - M58 güç konnektörleri

Güçlü bağlantı

Kompakt cihazların ve elektrikli sürücülerin bağlantısı için güç konnektörlerini kullanın.

Geri Yuvarlak konnektörler

Kategori

Arama Güç konnektörleri

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Güç uygulamalarına yönelik dairesel konnektörlerimiz çok geniş bir uygulama alanını kapsar – kompakt M12 bağlantısından M58 ölçüsüne ve 150 A/630 V iletim kapasitesine kadar. Kablo ve cihazdan PCB'ye eksiksiz ürün gamından yararlanın.

Avantajlarınız

  • Birçok montaj durumu için konnektörlerle kolay cihaz entegrasyonu
  • M12 POWER konnektörleriyle kompakt cihazları ve sürücüleri besleyebilirsiniz
  • Kodlanmış güç konnektörleri hatalı bağlantıyı önler

M12 POWER konnektörleri

M12 POWER konnektörleri  

M12 POWER konnektörleri

Elektrikli cihazlar güç artışına paralel kompakt hale gelmektedir. M12 POWER serisi ürünlerimiz ideal cihaz bağlantı teknolojisini sunmaktadır. 

M12 tasarımı elektrikli sürücülerin ve kontrolörlerin beslemesi için yeni uygulama alanları açmaktadır.

M12 POWER dairesel konnektörler yanlış eşleşmeye karşı korumalıdır:

  • 16 A/630 V'a kadar AC besleme için S kodlu
  • 12 A/60 V'a kadar DC besleme için T kodlu
  • 16 A/630 V'a kadar AC besleme için K kodlu
  • 16 A/63 V'a kadar DC besleme için L kodlu
  • 8 A/630 V'a kadar AC besleme için M kodlu

 

M17 - M58 güç konnektörleri

M17 - M58 güç konnektörleri  

M17 - M58 güç konnektörleri

Elektrikli sürücüleri hızlı ve kolay bağlayın. Ürün gamı sürücüden kumanda panosuna gerekli kablaj için tüm güç seviyelerini ve tasarımları kapsamaktadır. PRO serisi M23 dairesel konektörler portföyü tamamlar.

  • M17: 20 A/630 V'a kadar, 3+PE-kut. ila 5+3+PE-kut.
  • M23: 30 A/630 V'a kadar, 5+PE-kut. ila 4+3+PE-kut.
  • M40: 70 A/630 V'a kadar, 2+3+PE-kut. ila 4+3+PE-kut.
  • M58: 150 A/630 V'a kadar, 2+3+PE-kut. ila 4+3+PE-kut.

QPD montaj sistemi

QPD montaj sistemi  

QPD montaj sistemi

Basit, sağlam ve montajı kolay bir güç dağıtım çözümü kullanın. QPD montaj sistemiyle cihazda sabit veya geçmeli bağlantı seçerek esnek dağıtım çözümleri tasarlayabilirsiniz. Cihaz bağlantıları cihazı açmaya gerek olmadan kolayca yapılabilir. Kanıtlanmış aletsiz IDC bağlantı teknolojisi ile saha bağlantısında %80'e varan zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

  • 5 x 6 mm²'ye kadar kablolar için, çok telli ve tek telli iletkenler için
  • 690 V/40 A'e kadar
  • IP68/IP69K'ya kadar korumalı ve IK07'ye kadar darbe korumalı
  • Kanıtlanmış aletsiz IDC izolasyon kaydırmalı bağlantı

PRC yuvarlak konnektörler

PRC yuvarlak konnektörler  

PRC yuvarlak konnektörler

Plastik PRC serisi dairesel konnektörler bina, endüstri ve harici uygulamalarda kompakt ve güvenli güç iletimi için idealdir Cihaz konnektörleri, kuplaj konnektörleri ve saha konnektörleri, cihaz bağlantısı veya güç dağıtımı için pratik olarak her uygulama için çok sayıda bağlantı çözümü sağlar.

  • En küçük alanda büyük akımların iletimi
  • Renk kodlaması mümkündür
  • Aletle veya manüel kilit açma seçeneği
  • IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfıyla dahili ve harici kullanım onaylı

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

M17-M58 dairesel konnektörler

Hizmet


M12 cihaz konnektörleri

K, L ve M kodlu güç bağlantısı

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat