Boş polyester muhafaza

Boş polyester muhafaza

Sağlam ve çok yönlü

Daha fazla aramaya gerek yok: kapsamlı ve çok yönlü röle modüllerimiz sizi tatmin edecektir; CLIPSAFE polyester muhafazalar.

Geri Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Kategori

Arama Boş polyester muhafaza

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kapsamlı CLIPSAFE polyester muhafaza serisi endüstriyel ortamlar ve proses endüstrisinde patlama riski olmayan bölgeler için dayanıklı standart muhafazalar sunar. Muhafazalar bağlantı kutuları ve kontrol panoları ihtiyaçlarınıza uygun genişletilir.

Avantajlarınız

  • Bağlantı kutularının ve kontrol panolarının temelini oluşturan üç farklı tasarımda 46 sağlam standart muhafaza sayesinde çok yönlü
  • Çift kablolama katlı muhafaza tipleri sayesinde yer kazandırır
  • Pencereli ve penceresiz versiyonlar sayesinde kişiselleştirilebilir
  • Phoenix Contact gamının tüm ürünleriyle montaj imkanı sayesinde herşey tek kaynaktan
  • EN 60529'a göre IP66 sayesinde güvenli harici kullanım
  • -40°C ila +100°C arası sıcaklıklarda kullanılabilir
  • Global satış ağı sayesinde profesyonel müşteri desteği ve kısa teslim süreleri

Kapaklı polyester muhafaza

Kapaklı polyester muhafaza  

Kapaklı polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 27 tip, 55 mm x 55 mm x 37 mm - 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Malzeme: cam takviyeli polyester, gri
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: CR (kloropren) -40°C … +100°C, isteğe bağlı conta -55°C … +130°C

Kapılı polyester muhafaza

Kapılı polyester muhafaza  

Kapılı polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 16 tip 120 mm x 200 mm x 100 mm - 400 mm x 600 mm x 250 mm, pencereli ve penceresiz
  • Kapı kilidi: üçgen, kare, çift uçlu ve saplı
  • Kapı açılma açısı: 135°'ye kadar
  • Malzeme: cam takviyeli polyester, gri
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • Koruma sınıfı: DIN EN 60529'a göre IP66
  • Conta: CR (kloropren) -40°C … +100°C

İki kablolama seviyeli polyester muhafaza

İki kablolama seviyeli polyester muhafaza  

İki kablolama seviyeli polyester muhafaza

 

  • Versiyonlar: 3 tip 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm, ve 360 mm x 360 mm x 145 mm
  • Malzeme: cam takviyeli polyester, gri
  • UL 94'e göre yanmazlık sınıfı: V0, halogen-free
  • Darbe dayanımı: EN 60079-0'a göre 7 joule
  • EN 60529'a göre IP66 koruma
  • Conta: CR (kloropren) -40°C … +100°C, isteğe bağlı conta -55°C … +130°C

CLIPSAFE polyester çıkış kutuları ve ve işlenmiş boş muhafazalar

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü  

Her uygulama için doğru CLIPSAFE çözümü

Özel bağlantı kutusu ve muhafaza çözümü talep etmek için talep formunu kullanabilirsiniz.

Bağlantı kutusu ve işlenmiş boş muhafaza talep edin

Bu formda ihtiyaçlarınızı basitçe tanımlayabilirsiniz ve size bu bilgileri baz alarak özel bir talep açıyoruz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat