Ölçme ayırma soketinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz ölçme ayırma sistemi.

Işletme fişsiz ölçme ayırma sistemi

Test süreçlerini servis dostu şekilde tasarlayın

FAME 3 ile karmaşık test süreçlerini bireysel bloklarda kombine edebilirsiniz.

Geri Ölçme ayırma sistemi

Kategori

Arama Ölçme ayırma soketinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz ölçme ayırma sistemi.

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

FAME 3 akım trafoları ve gerilim transdüserlerinin fonksiyon testlerindeki anahtarlama işlemlerini, açma ve sinyal kontaklarını tek bir blokta birleştirir. Sistem N/K kontak prensibiyle çalışır. Işletme fişi gerekli değildir. Ölçme ayırma soketindeki köprüler otomatik trafo kısa devre işlevi sağlar.

Avantajlarınız

  • Öncü ve otomatik trafo kısa devre ve dokunma emniyetli tasarımla maksimum güvenlik
  • Standart CLIPLINE complete sistem aksesuarlarıyla ölçme ayırma soketinde konfigüre edilebilir kısa devre köprüsü
  • Patentli döner sap ile yapılan operasyon sayesinde emniyetli
  • Servis konnektörleriyle spesifik test operasyonları gerçekleştirilebilir
  • 8.2 mm halka ve çatal tip kablo pabuçları için kompakt vidalı bağlantı
  • Mevcut test sistemlerinin panel deliğiyle uyumludur
  • Hazır montajlı ölçme ayırma soketleri sayesinde maliyet tasarrufu sağlar

Mükemmel tasarım

FAME test konnektörleri  

FAME test konnektörleri

Red Dot Award tasarımda mükemmelik ödülüdür. Uluslararası jüri karşılaştırılabilir rakip ürünler arasından mükemmel tasarımları onurlandırır. FAME fonksiyonel tasarımıyla jüriyi etkilemiş ve Red Dot Award 2014 ödülüne layık bulunmuştur.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat