Geçmeli klemensler

Geçmeli bağlantı çözümleri

Geçmeli bağlantı çözümleri

Şalt panolarını modüler ve zaman kazandıran yapıda imal edin – hem sinyal hem güç kablolaması için.

Geri Hızlı bağlantı

Kategori

Arama Geçmeli klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact'ın geçmeli klemensleri montaj ve devreye almayı hızlı ve esnek yapabilmenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Güçlü geçmeli kontak sayesinde 17,5 A nominal akım ve 500 V nominal gerilim gerçekleştirilebilir
  • Dokunma emniyetli tasarım sayesinde maksimum güvenlik
  • Bireysel kodlama seçenekleri sayesinde hatalı bağlantıya karşı koruma
  • Çift fonksiyon kanalı sayesinde basit potansiyel dağıtımı
  • Titreşime dayanıklı: kilitleme aksesuarları mevcut

Her uygulama için doğru çözüm

Aksesuarlarıyla geçmeli klemensler  

Zengin aksesuar çeşitleri

Kumanda kutusundan komple sisteme – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez.

Aşağıdaki geçmeli versiyonlar mevcuttur:

  • Geçiş klemensleri
  • Topraklama klemensleri
  • İki katlı klemensler

Zengin aksesuar çeşitleri geçmeli klemens ürün gamını tamamlar:

  • Kablo tespiti
  • Kodlama
  • Ekran
  • Flanşlı fişler ve taban klemensleri için

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat