Geçmeli klemensler

Geçmeli klemensler

Geçmeli bağlantı çözümleri

Şalt panolarını modüler ve zaman kazandıran yapıda imal edin – hem sinyal hem güç kablolaması için.

Geri Push-in bağlantı

Kategori

Arama Geçmeli klemensler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kumanda kutusundan komple sisteme – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez. Phoenix Contact'ın geçmeli klemensleri montaj ve devreye almayı hızlı ve esnek yapabilmenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Üniform tasarımlı COMBI soket bölgesi sayesinde bağlantı teknolojisinin özgürce seçimi
  • Güçlü geçmeli kontak sayesinde 41 A nominal akım ve 1.000 V nominal gerilime uygun
  • Şok korumalı tasarım sayesinde maksimum güvenlik
  • Çeşitli kodlama seçenekleri sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Çift fonksiyon kanalı sayesinde basit potansiyel dağıtımı
  • Titreşime dayanıklı: kilitleme aksesuarları mevcut
  • Birleştirilebilir konnektörler sayesinde tam esneklik

Geçmeli klemenslerle modüler sistem konfigürasyonu

Kontrol panosu geçmeli klemenslerle beslenirken yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.  

Kontrol panosu geçmeli klemenslerle beslenirken yer, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

COMBI bağlantı sistemi size sınırsız esneklik sağlar.

COMBI bağlantı sistemi kontrol panosuna enerji sağlamadan dağıtılmış sistem parçalarının hızlı montajına kadar mükemmel çözümler sunar. COMBI bağlantı sistemi her zaman mükemmel çözümü sunar.

Bu sistemin birçok avantajı vardır. Kontrol panosundaki geçmeli komponentler hızlı ve kolay şekilde monte ve demonte edilebilir. Geçmeli ring fiderleri bir kontrol panosundan diğerine güvenilir besleme sağlar. Havada bağlantı soketleri yalnız sınırlı alanlardaki kablolama için uygun değildir. Hazır montajlı kabloları uzatmak için de kullanılabilirler.

COMBI sisteminin standartlaşmış bağlantı bölgesinin sunduğu esnek ve kapsamlı olanaklar birçok tanınmış firma tarafından tercih edilmektedir. Rittal COMBI sistemini seçmiştir ve yeni RILine 60 cihaz adaptörüne entegre etmiştir.

Birleştirilebilir konnektör

Birleştirilebilir konnektör  

Birleştirilebilir konnektör

COMBI konnektör ve soketleri 15 kutba kadar montajlı veya birleştirilebilir yapıda temin edilmektedir ve uygulamaya göre modüler yapıya sahip olabilmektedir.

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens  

Altı kontak noktalı çok iletkenli klemens

Dahili kablaj için örneğin üç Push-in kontak ve geçmeli harici kablaj için PIN kontaklar. Bu sistem parçalarının bakım sırasında hızlı değişimini veya hızlı devreye alma için modüler sistem konseptlerinin uygulanmasını sağlar.

Çok sayıda kontak noktasının bir sonucu olarak klemensler kompakt geçmeli marşaling panosu olarak kullanıma uygundur. Geniş yüzeyli etiketleme opsiyonu ve aynı şekle sahip durdurucu işlevli etiket taşıyıcılar belirgin matris markalama sağlar.

600 V UL için geçmeli klemensler

600 V UL için geçmeli klemensler  

600 V UL için geçmeli klemensler

Konnektörler ve geçmeli klemensler UL 600 V uygulamalarında kullanılabilir.

Yer kazandıran dört katlı klemensler

Yer kazandıran dört katlı klemensler  

Yer kazandıran dört katlı klemensler

Dört katlı PT 2,5-4L klemensleriyle kontrolörleriniz ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz. Klemens dizisindeki farklı köprüleme seçenekleri ve yapılandırılabilir 4-kut. fişlerle bu sistem son derece kompakt, üç boyutlu sinyal dağıtıcılarının oluşturulmasını sağlar.

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi  

Akıllı sistematik kontrol panosu geçişi

Kablo geçiş sistemi (CES) birçok kablo ve koruyucu hortumun kumanda panolarına, dağıtım kutularına ve cihazlara su ve toz geçirmez yöntemle bağlantısını sağlar.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat