Geçmeli klemensler

Geçmeli bağlantı çözümleri

Geçmeli bağlantı çözümleri

Şalt panolarını modüler ve zaman kazandıran yapıda imal edin – hem sinyal hem güç kablolaması için.

Phoenix Contact'ın geçmeli klemensleri montaj ve devreye almayı hızlı ve esnek yapabilmenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Güçlü geçmeli kontak sayesinde 41 A nominal akım ve 1000 V nominal gerilim gerçekleştirilebilir
  • Dokunma emniyetli tasarım sayesinde maksimum güvenlik
  • Bireysel kodlama seçenekleri sayesinde hatalı bağlantıya karşı koruma
  • Çift fonksiyon kanalı sayesinde basit potansiyel dağıtımı
  • Titreşime dayanıklı: kilitleme aksesuarları mevcut
  • Yatay ve dikey kablo girişli fiş tipleri sayesinde tam esneklik

Her uygulama için doğru çözüm

Aksesuarlarıyla geçmeli klemensler  

Zengin aksesuar çeşitleri

Kumanda kutusundan komple sisteme – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez.

Aşağıdaki geçmeli versiyonlar mevcuttur:

  • Geçiş klemensleri
  • Topraklama klemensleri
  • Çok iletkenli klemensler
  • İki katlı klemensler

Zengin aksesuar çeşitleri geçmeli klemens ürün gamını tamamlar:

  • Kablo tespiti
  • Kodlama
  • Ekran
  • Flanşlı fişler ve taban klemensleri için
  • Kablo muhafazası

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat