Konnektörler

Konnektörler

Kapsamlı bir ürün gamından çok daha fazlası

Veri, sinyal ve güç konnektörleri her uygulama için etkileyici bir çözüm sunar.

Geri Ürünler

Kategori

  • Data konnektörleri
    Veri konnektörleri

    Yüksek veri iletim hızları için endüstriyel ortamlarda yaygın, standartlaşmış bus sistemleri.

  • Fotovoltaik konnektörler
    Fotovoltaik için bağlantı teknolojisi

    PV panellerin ve invertörlerin sahada hızlı ve kolay kablolaması.

  • Karttan-karta konnektörler
    Karttan-karta konnektörler

    FINEPITCH serisi karttan-karta konnektörler cihazın içindeki PCB'lerin bağlantısı için ideal çözümdür.

  • Modüler diktörtgen konnektörler
    Diktörtgen konnektörler

    Standart tasarımlar veya modüler versiyonlar – diktörtgen konnektörlerde kapsamlı bir seri mevcuttur.

  • Montaj sistemleri
    Montaj sistemleri

    Hızlı bağlantı tekonolojili kompakt konnektör sistemi - basit ve güvenli montaj için.

  • PCB klemensler
    PCB klemensler

    Sinyal, veri ve güç uygulamaları için yer kazandıran bağlantı tekonolojisi.

Arama Konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Çok yönlü M5 - M58 dairesel konnektörler, data ve fotovoltaik konnektörler, modüler dikdörtgen ve sanayi tipi konnektörler - Phoenix Contact'ın kapsamlı ürün gamı endüstriyel ve yarı endüstriyel uygulamalar için çok sayıda çözüm sunmaktadır.

Avantajlarınız

  • Çok sayıda tip ve modüler sistem sayesinde geniş uygulama alanı
  • Mükemmel kalite ve uzmanlık sayesinde maksimum güvenilirlik
  • Endüstriyel alanda gerekli tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi ve zaman kazandıran bağlantı çözümleri
  • Müşteriye özel uyarlamalar sayesinde yüksek esneklik
  • Tecrübeli ürün uzmanları sayesinde uzman tasarım desteği

Yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler  

Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact endüstriyel otomasyon için birçok ölçüde dairesel konnektör sunmaktadır. Geniş ürün gamı sinyal, data ve güç iletimi için optimum çözümler sağlar: düz veya açılı, kalıplı veya sahada monte edilen.

  • M12 ve M23 formatında yenilikçi hibrit konnektörler
  • 3 - 19-pinli M5, M8, M12, M23 ve 7/8" sinyal konnektörleri
  • 10 Gpbs'ye kadar iletim hızları için M8 ve M12 data konnektörleri
  • 150 A ve 630 V'a kadar M12 - M58 güç konnektörleri

 

Data konnektörleri

Data konnektörleri  

Data konnektörleri

Phoenix Contact endüstri, bilgisayar merkezleri veya altyapı uygulamalarında güvenli ve hızlı veri iletimi için bakır ve FO kablolar sunmaktadır. Tüm yaygın fieldbus ve ağlar için konnektörler, patch kablolar ve aksesuarlar mevcuttur.

  • 40 Gbps'ye kadar iletim hızları
  • IP20, IP65/IP67 ve IP69K çözümleri
  • Yenilikçi hibrit kablolama
  • 19" montaj için patch paneller ve marşaling panelleri

 

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler  

Sanayi tipi konnektörler

Sanayi tipi konnektörler en zor şartlarda arayüzlerinizi korur ve güvenli güç, sinyal ve veri iletimi sağlar. Toza, suya, titreşimlere ve mekanik zorlanmalara dayanıklıdırlar ve IP69K koruma sınıfı sağlarlar.

  • EMC korumalı iletken metal muhafazalar
  • Montaj ve bağlantı uyumlu kovan ve taban muhafazalar
  • Sabit kutup sayılı ve farklı bağlantı teknolojili modüler kontak ara parçaları
  • EMC korumalı iletken yüzeyler

 

Modüler dikdörtgen konnektörler

Modüler dikdörtgen konnektörler  

Modüler dikdörtgen konnektörler

Modüler dikdörtgen konnektörler cihazlarda, klemens kutularında ve kontrol panolarında kompakt bağlantılar sunar. Birçok farklı muhafaza tipleri, modüler kontak ara parçaları ve krimp kontaklar için kontak taşıyıcılar sinyal, veri ve güç için ekstrem ortam koşullarında bile esnek bağlantı seçenekleri sunar.

  • IP65/IP67/IP68/IP69K korumalı kovan muhafazalar
  • 4 - 40 pin için kontak ara parça setleri
  • Hibrit uygulamalar için modüler kontak ara parçaları
  • Panel montaj tabanları ve kuplaj muhafazaları

 

E-Mobilite için şarj bağlantı sistemleri

Dünyadaki tüm uygulamalar için şarj bağlantı sistemleri  

Dünyadaki tüm uygulamalar için şarj bağlantı sistemleri

AC şebekeden veya hızlı DC şarj - Phoenix Contact tip 1, tip 2 ve GB/T standardına uygun şarj bağlantı sistemleri sunmaktadır. AC ve DC şarj kabloları ve AC altyapı şarj prizleri emniyetli, güvenilir ve kullanıcı dostudur.

  • CCS tip 1, CCS tip 2 ve GB/T standardı için DC şarj kabloları
  • Tip 1, Tip 2 ve GB/T standardı için AC şarj kabloları
  • Tip 2 ve GB/T standardı için AC altyapı şarj prizleri
  • Koruyucu kapaklar, taşıyıcılar ve tamir takımları gibi aksesuarlar

 

Fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler  

Fotovoltaik konnektörler

Phoenix Contact'ın fotovoltaik konnektörleri birçok uygulamayı kapsar:
Montajlanabilen AC ve DC konnektörler, cihaz bağlantıları ve fotovoltaik modüller için bağlantı teknolojisi, binaya entegre fotovoltaik (BIPV) ve mikro invertörler kararlı bağlantı çözümleri sağlar.

  • IP66/IP68 korumalı AC ve DC konnektörler
  • IP65/IP66/IP68 korumalı AC ve DC cihaz bağlantıları
  • 309 A ve 600 V (UL) panel geçiş ve PCB klemensleri
  • BIPV ve mikro invertörler için bağlantı sistemleri

 

Montaj sistemleri

Montaj sistemleri  

Montaj sistemleri

Basit kablo bağlantısı, güç dağıtımı veya cihaz bağlantısı, IPD ve QPD montaj sistemleri, aletsiz Push-in bağlantı teknolojisi ve hızlı QUICKON IDC bağlantısı sayesinde kablo bağlantısında zaman kazanmanızı sağlar.

  • Sabit ve geçmeli bağlantılar
  • IP68/IP69K/IK07 için çözümler
  • 40 A akım ve 690 V gerilime kadar
  • 5 x 6 mm2'ye kadar kablolar için

 

19" geçmeli kart blokları ve dişi konnektörler

19 geçmeli kart blokları ve dişi konnektörler  

19" geçmeli kart blokları ve dişi konnektörler

Geçmeli kart blokları ve 19" dişi konnektörlerle kumanda panonuzun işlevlerini genişletin. Vidalı ve yaylı bağlantılar bağlantı elemanlarının kolay kablolamasını ve kumanda panosunun her noktasında sağlam bir duruş sağlar.

  • IEC 60603-1/DIN 41617 ve IEC 60603-2/EN 60603-2 uyarınca vida bağlantılı 19" geçmeli kart blokları
  • EN 60603-2/EN 60603-2 uyarınca arkadan vidalı veya yay bağlantılı 19 "dişi konnektörler

 

PCB klemensler

PCB klemensler  

PCB klemensler

PCB klemensleri sinyal, veri ve gücün doğrudan PCB'ye iletilmesini sağlar. Yer kazandıran bağlantı yöntemi proses ve endüstri uygulamaları için idealdir.

  • 0.14 - 95 mm² kablo kesiti için
  • 232 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı bağlantı
  • 2.5 mm - 20 pin aralığı

 

PCB konnektörleri

PCB konnektörleri  

PCB konnektörleri

PCB konnektörlerimiz çeşitli endüstri ve pazarlardaki tüm cihaz tasarımları için üniversal, kullanıcı dostu kablo bağlantısı sunar.

  • 0.14 - 35 mm² kablo kesiti için
  • 125 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı veya izolasyon kaydırmalı, pierce veya krimp bağlantı
  • Kilitleme mekanizması veya vidalı flanşla kenetlenir

 

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri  

Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleriyle büyük akım ve gerilimleri gövde sacından geçirmek mümkündür. Çeşitli bağlantı teknolojileri iletim için esnek çözümler sağlar.

  • 4 - 150 mm² kablo kesiti için
  • 309 A akım ve 1000 V gerilime kadar
  • Vidalı, yaylı, T-LOX veya cıvatalı bağlantı
  • 1 - 6 mm sac kalınlığı için

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Yetkinlik ve daha fazlası

Konnektör ve elektronik muhafaza dünyamızı keşfedin

Konnektörler ve elektronik muhafazalar için ürün navigatörü

Ürün navigatörü

Bir bakışta konnektörler ve elektronik muhafazaların kompakt görünümü.

Daha fazlasını keşfedin
Phoenix Contactın yeni konnektörleri ve elektronik muhafazaları

Yeni konnektörler ve elektronik muhafazalar

Sinyal, data ve güç iletiminde yeni konnektörlerimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

2019/2020 yeni ürünleri

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat