Konnektörler

Konnektörler

Güvenilir bağlantı

Kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörlerle saha kablolamanızı esnek tasarlayın.

Geri Sensör/aktüatör kablolaması

Kategori

Arama Konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörlerle farklı uzunluklarda kabloları sahada esnek şekilde bağlayabilirsiniz. Kapsamlı bağlantı teknolojileri hızlı ve güvenli bağlantı sağlar.

Avantajlarınız

  • Kapsamlı ürün gamı esnek kablolama tasarımı sağlar
  • Elektrik kablolarının güvenilir ve hızlı bağlantısı
  • Çok kutuplu konnektörlerle yerden tasarruf edin
  • Yüksek koruma sınıfıyla sahada güvenli kullanım

Montajlanan konnektörler

Kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörler için bağlantı teknolojileri

Kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörler için bağlantı teknolojileri

Sahada farklı boylarda kabloları bağlamak ister misiniz? Phoenix Contact bunun için aşağıdaki bağlantı teknolojilerine sahip kullanıcı tarafından birleştirilen konnektörler sunmaktadır:

  • Push-in bağlantı
  • QUICKON (IDC) hızlı bağlantı
  • Krimp bağlantı
  • Pierce bağlantı
  • Vidalı bağlantı

Birleştirilebilir ekranlı konnektörler daha zor gereksinimlerde kullanılır.

İzolasyon kaydırmalı bağlantı: QUICKON ile saniyeler içinde temas sağlanır

M12 QUICKON bağlantı  

M12 QUICKON bağlantı

QUICKON M12 konnektörler için en hızlı bağlantıdır. İzolasyon kaydırmalı kontak kablonun izolasyonunu kaydırır. İstikrarlı, titreşimden etkilenmeyen ve gaz geçirmez iletken teması sağlar.

Krimp bağlantı: Kompakt ve otomatikleştirilebilir

M12 krimp bağlantı  

M12 krimp bağlantı

Krimp bağlantı teknolojisi büyük hacimlerde bağlantısı yapılacak kablolar için hızlı ve ekonomik bir çözüm sağlar. Son derece kompakt konnektör demiryolu uygulamaları için idealdir.

Pierce bağlantı: Yüksek yoğunluklu bağlantılar için

M12 Piercecon® bağlantı  

M12 Piercecon® bağlantı

Pierce bağlantılı konnektörler kompakt ancak yüksek kutuplu tasarımlarıyla etkileyicidir. Temas kabloyu enlemesine delen kontak piniyle sağlanır.

Vidalı bağlantı: Kanıtlanmış klasik

M12 vidalı bağlantı  

M12 vidalı bağlantı

Vidalı bağlantı klasik çözümlerden biridir. Birçok tip ve kalitede kabloyu sahada monte edebilirsiniz.

Müşteriye özel versiyonlar

Phoenix Contacttan sensör/aktüatör kablolaması için uyarlanmış çözümler  

Uyarlanmış çözümler

Endüstriyel konnektörlerdeki kapsamlı ürün gamına rağmen bazı müşteri talepleri standart ürünlerle karşılanamayabilir.

Sizin için uyarlanmış çözümleri hızlı ve esnek şekilde geliştirmekten mutluyuz – ister makine veya sistem ister cihaz imalatı.

Phoenix Contact'ın endüstriyel konnektörlere yönelik Hizmet Merkezi sadece birkaç gün içinde gereksinimlerinizi özel bir ürüne dönüştürür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet

Ekranlı yuvarlak konnektörler

Dat ve sinyaller için SACC QUICKON.


Sensör/aktüatör konnektörleri

Ekranlı konnektörleri hızlı ve kolay montajlayın.


Ekransız M12 Push-in konnektörler

Push-in ekransız konnektörleri kolayca bağlayın.

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat