Fotovoltaik panel kesme

Fotovoltaik panel kesme

Fotovoltaik sistemlerde güvenli çalışın

SOLARCHECK RSD montaj, bakım veya tehlikeli durumlarda sisteminizi otomatik ve güvenli şekilde keser.

Geri Fotovoltaik sistem yönetimi

Kategori

Arama Fotovoltaik panel kesme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Fotovoltaik çatı sistemleri 1000 V DC gerilim üretir ve DC tarafından kolayca kesilemez. Sistem zarar gördüyse bu bir sorun oluşturur. SOLARCHECK RSD sisteminizi otomatik olarak güvenli duruma geçirir. Montaj ve bakımda veya tehlikeli durumlarda hayati tehlike oluşturan elektrik çarpmalarına karşı korunmuş olursunuz.

Avantajlarınız

  • Bağımsız hata algılama ve güvenli fotovoltaik panel kesme sayesinde bakım ve tehlike anında emniyet
  • Sistem bağımsız çalışır: ilave haberleşme veya kablosuz/kablolu uzaktan tetikleme gerekmez
  • Ortam teknik olarak güvenli olduğunda sistem otomatik geri döndüğü için verim kayıplarını en aza indirger
  • Mevcut panel kablajına kolayca entegre olduğu için yeni ve mevcut sistemlere montajı çok hızlıdır
  • Basit devreye alma: programlama veya manüel ayar gerekmez

Uyarı: elektrik voltajı - ölüm riski

Fotovoltaik panellerin seri bağlantısı  

Fotovoltaik çatı sistemlerinde 1000 V'a çıkan gerilimler.

Fotovoltaik sistemlerin dizilere seri bağlantısı 1000 V'a kadar gerilimlere neden olur. Invertör'de ayırma güvenli değildir çünkü DC kablolarda halen yüksek gerilim vardır.

Insanlar için potansiyel riskler:

  • Arızalı panel ve kablolara temasla oluşan elektrik çarpması
  • Sistemin açık kısımlarıyla yangın söndürme ve taşkın su arasındaki akım köprüleri nedeniyle oluşan elektrik çarpması
  • Elektrik arkı nedeniyle oluşan yanmalar

Fotovoltaik panel kesme ile maksimum emniyet

Fotovoltaik panel kesme  

SOLARCHECK RSD hayati tehlike oluşturan elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar.

SOLARCHECK RSD PV panelleri kesen ve sistemi tekrar başlatan devreye alma ünitelerinden oluşur. Her kesme ünitesi ilgili paneli dizi grubundan ayırır. Arıza durumunda ve her invertör duruşunda ayırma işlemi otomatik gerçekleşir. Fotovoltaik sistemin tüm DC kısmı ekstra düşük gerilim emniyet sınırları içinde kalır. Elektrik çarpma riski yoktur

"Auto Rapid" kesme teknolojili akıllı fotovoltaik panel kesme

Teknoloji logosu  

Akıllı "Auto Rapid Shutdown" teknolojisi SOLARCHECK RSD'yi güvenli konuma anahtarlar.

SOLARCHECK RSD DC tarafında akım ve gerilim durumlarını analiz eder. Failsafe prensibine göre normal çalışma durumundan sapma veya invertörün devre dışı kalması durumlarında kesme başlatılır. Güvenli ve teknik olarak hatasız ortam koşulları sağlandığında sistem otomatik tekrar başlar. SOLARCHECK RSD invertörün çalışma durumunu takip eder. Sistem örneğin bakım amacıyla invertör üzerinden manüel olarak açılıp kapatılabilir.

Phoenix Contact'ın geliştirdiği ve patnetini aldığı bu teknoloji insan değerlendirmesi veya manüel müdahaleden çok daha güvenilir ve hızlıdır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Fotovoltaikte uzmanlaşma

Solarcheck RSD PV sistemlerde güvenli kesme işlemi yapar.


Akıllı PV panel kesme

Bakım ve tehlike durumunda emniyet

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat