Fotovoltaik konnektörler

Fotovoltaik konnektörler

Gelecekten bağımsız bağlantı teknolojisi

PV panelleri ve invertörleri sahada hızlı, kolay ve alet kullanmadan bağlayın.

Geri Konnektörler

Kategori

Arama Fotovoltaik konnektörler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Phoenix Contact fotovoltaik sistemlerin kablolaması için özel olarak tasarlanmış sahada monte edilen konnektörler geliştirmiştir. SC veya DC, dairesel veya dikdörtgen; konnektörler geniş bir ihtiyacı karşılamaktadır. Cihaz konnektörleri, PCB bağlantı teknolojisi ve aksesuarlar kapsamlı portföyü tamamlar.

Avantajlarınız

  • Yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde sahada hızlı ve kolay kablo bağlantısı
  • Kolay kablolama: özel alet gerektirmeyen montaj
  • TÜV onaylı komponentler sayesinde kalıcı ve güvenilir bağlantı
  • Çeşitli kablo kesitlerine yönelik çözümler sayesinde yüksek esneklik
  • İstikrarlı bağlantı çözümleri sayesinde PV sistemlerin geleceğe dönük kablolaması

AC bağlantı teknolojisi

AC bağlantı teknolojisi  

AC bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact fotovoltaik sistemlerin AC tarafında montaj için her performans sınıfında kapsamlı bir bağlantı serisi sunmaktadır. Portföy oldukça kompakt bir bağlantı sistemi içerir. Bu prtföy 1 ve 3 fazlı cihazlar için dairesel ve dikdörtgen konnektörler artı panel geçiş klemensleri ve ilgili aksesuarladan oluşur.

  • 309 A'e kadar
  • 0.2 mm² - 150 mm² kesit
  • 600 V UL/1000 V'ye kadar gerilimler

DC bağlantı teknolojisi

DC bağlantı teknolojisi  

DC bağlantı teknolojisi

Panel geçişler, konnektörler ve kapsamlı aksesuarlar: Phoenix Contact'ın ürün gamı size tek kaynaktan yenilikçi bağlantı teknolojisi sunar. 2.5 mm² - 16 mm² kesit aralığı için birleştirilebilir hızlı konnektörlere ek olarak ürün gamı binaya entegre fotovoltaik sistemler (BIPV) için minyatür bağlantı da içerir.

  • 65 A'e kadar akımlar
  • 1500 V'a kadar gerilimler
  • 2.5 - 16 mm² kablo kesiti

Hızlı kablolama: PV panelden beslemeye

Fotovoltaik için bağlantı teknolojisi  

Eşsiz – fotovoltaik için SUNCLIX bağlantı sistemi

PV panelleri, dizi birleştirme kutuları veya invertörlerin kablolamasında yenilikçi ve güvenilir bir bağlantı teknolojisi mi arıyorsunuz?

PV panellerin bağlantı kutuları ve saha kablolaması için AC ve DC konnektörlerden sinyal, veri ve güç için cihaz bağlantısına – doğru bağlantı çözümünü sunuyoruz.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat