Genel bakisa dön

Binaya entegre fotovoltaik için bağlantı teknolojisi

Bina cephesine entegre PV sistemleri kullanılan komponentlere bazı zorunluluklar getirir. SUNCLIX mini sistemi bağlantı teknolojisiyle ilgili özel talepleri karşılayan ideal çözümdür.

Avantajlarınız

  • Tüm sistem komponentlerinin kompakt tasarımı sayesinde cephe kenarlarına kolay entegrasyon
  • Pierce bağlantı teknolojili DC konnektörler sayesinde yerinde hızlı bağlantı
  • Diyot kutusu sayesinde ters akımlara karşı korumalı
  • Koordineli komponentler sayesinde emniyetli ve güvenilir bağlantı

Binaya entegre fotovoltaikler (BIPV)

Solar cepheli binalar  

Entegre PV paneller için bağlantı sistemi

Güneş enerjisi sadece çatıdan değil tüm bina yüzeyinden toplanabilir; SUNCLIX mini ile Phoenix Contact bu enerji üretim trendine yönelik entegre PV paneller için oldukça kompakt bir DC bağlantı sistemi sunmaktadır.

Birleştirilebilir minyatür DC konnektörler – SUNCLIX mini

SUNCLIX mini ürün animasyonu

SUNCLIX mini DC konnektörler

Phoenix Contact'ın SUNCLIX mini konnektörleri binaya entegre fotovoltaik sistemler için özel olarak geliştirilmiştir:

  • Ultra-ince tasarım – sadece 11 mm çapında
  • 2.5 mm² kablo kesitine uygun
  • Pierce bağlantı teknolojili hızlı bağlantı
  • 15 A akım ve 1000 V gerilime kadar tasarlanmıştır
  • IP67 koruma gereklerini karşılar
  • VDE onaylı

 

Binaya entegre paneller için modül birleşim kutusu

Modül birleşim kutusu  

Binaya entegre paneller için modül birleşim kutusu

İzole cam modüllere entegrasyon için uyarlanabilir genişlikli tek konumlu bağlantı elemanı.

  • 1000 V/15 A
  • Uyarlanabilir genişlik sayesinde kolay entegrasyon
  • İzole cam mühürlenirken mühürlenir
  • SUNCLIX yaylı bağlantısı sayesinde güvenilir şerit temas

 

Ters string akımlarına karşı diyot kutusu

Diyot kutusu  

Ters string akımlarına karşı diyot kutusu

Sağlam diyot kutusu ters akımları önler ve pahalı PV panelleri korur.

  • 1000 V/5 A
  • 2200 V'a kadar ters gerilim
  • Konnektörlü veya kablo ucu açık temin edilir

 


Genel bakisa dön
Diğer bilgiler
  • Binaya entegre fotovoltaik için bağlantı teknolojisi

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat