Fotovoltaik kablolar

Fotovoltaik kablolar

Dayanıklı ve güvenilir

Fotovoltaik sistemin güvenli kablolaması için TÜV onaylı kablolar kullanın.

Geri Kablolar ve hatlar

Kategori

Arama Fotovoltaik kablolar

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Sıcaklığa ve UV ışınlarına dayanıklı – Phoenix Contact'ın fotovoltaik kablolarıyla endüstriye yönelik tüm gereksinimleri karşılayın. Ürün gamımız fotovoltaik sistemlerin güvenli kablolamasına yönelik metre olarak satılan DC kabloları, el aletlerini ve aksesuarları kapsar.

Avantajlarınız

  • 2.5 - 10 mm² arası kablo kesitleri sayesinde çok yönlülük ve esneklik
  • UV, sıcaklık ve hava şartlarına dayanıklı tasarımı sayesinde dayanıklı
  • 1500 V'a kadar yüksek voltaj seviyesi sayesinde geleceğe yönelik ve güvenilir kablolama
  • Çeşitli uzunluklarda montajlı kablolarla hızlı ve kolay kablolama

Metre cinsinden satılır

Metre cinsinden satılır  

Metre cinsinden satılır

Phoenix Contact 2.5, 4, 6 ve 10 mm² kablo kesitleri için 100, 500 ve 1000 metre uzunluklarda tek kutuplu fotovoltaik kablolar sunar.

  • Siyah PE-X kablo tipi

Aletler ve aksesuarlar

Aletler ve aksesuarlar  

Aletler ve aksesuarlar

DC kablolar, kolay saha montajı için aletler ve test fişleri, dolgu fişleri, koruma kapakları ve sabitleme somunları DC bağlantı serisini tamamlar.

  • Kesme aletleri
  • Soyma aletleri
  • Y-dağıtıcılar
  • IP68 koruma kapakları

 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat