Panel PC'ler

Çok yetenekli ve geleceğe dönük

Çok yetenekli ve geleceğe dönük

Panel PC'ler modern endüstriyel PC'nin avantajlarını dokunmatik ekranların işletim ve izleme fonksiyonlarıyla birleştirir.

Geri Endüstriyel PC'ler

Kategori

Arama Panel PC'ler

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

IPC ve dounmatik ekranın akılcı kombinasyonundan yararlanın: dayanıklı IP65 korumalı ön yüz sayesinde panel PC'ler kumanda panosuna montaj için idealdir. Makine ve sistemlerin kontrolü, programlaması, çalıştırılması veya izlenmesi için güçlü bir platform oluştururlar.

Avantajlarınız

  • 7" - 24" ekran ölçüsü ve 4:3 veya 16:9 formatıyla her sisteme uygun
  • Çeşitli uygulama alanları için projektif-kapasitif veya analog-rezistif dokunmatik ekranlar
  • Uygulamaya göre işlemci performansı: enerji verimli Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® or Core™ işlemciler
  • Endüstriyel uygulamalara uygun fansız tasarım ve hareketli parçaların yokluğu yüksek sistem sürekliliği sağlar
  • Her uygulama için işletim sistemleri: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 veya Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Opsiyonel PCI ve PCIe slotları sayesinde esnek genişleme
  • Erişimi kolay komponentler kullanım kolaylığı sağlar

Modern teknoloji ve çekici tasarım

Reddot logolu ve Alman Tasarım Ödüllü Valueline 2 panel PC  

Güçlü tasarım ve teknoloji

Valueline panel PC'lerin yeni nesli performanslı teknolojisi ve çekici tasarımıyla öne çıkmaktadır. Panel PC kullanıcıları kendi sistemlerinde işletim ve izleme süreçlerini gerçekleştirebilmektedir.

Cihazlarda çoklu dokunmatik ekran vardır ve kontrol panosunun önüne monte edilebilir, bu nedenle en yeni bilgisayar teknolojisi ve çekici tasarımın kombinasyonu daha da önem kazanır.

 

Valueline box ve panel PC'ler için modern işletim konseptlerine yönelik giriş seviyesi bir sınıf eklenmiştir.

  • Valueline 1000 ürün gamına en yeni Intel® Atom™ işlemciler, birçok arayüz ve kapsamlı fonksiyonlar eklenmiştir. Dolayısıyla ürün gamı terzi usulü bir IPC çözümüdür.

Alman Tasarım Konseyi endüstriyel PC'lerimize 2017 yılı Alman Tasarım Ödülü'nü layık görmüştür.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat