Fotovoltaik string izleme

Güneş enerjisini verimli kullanın

Güneş enerjisini verimli kullanın

SOLARCHECK, fotovoltaik sisteminizin performansına yönelik güvenilir bilgiler sunar. Böylece hataları tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Geri Fotovoltaik sistem yönetimi

Kategori

Arama Fotovoltaik string izleme

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Hataları tespit edin ve verimliliği arttırın: fotovoltaik sistemler, en kısa sürede maksimum enerji verimine ulaşmalıdır. SOLARCHECK hasar görmüş paneller veya arızalı kontak veya kablolar nedeniyle oluşan her bir hattaki güç kaybına anında tepki vermenizi sağlar.

Avantajlarınız

  • Cihaz bağlantı kutusunda ek bir güç kaynağı gerekmediği için düşük maliyet ve kablolama işçiliği
  • Hall sensörler sayesinde kablolara müdahe etmeden kolay ve güvenli akım ölçümü
  • Kompakt tasarım sayesinde montajda yer kazandırır
  • Modbus/RTU haberleşmesi sayesinde izleme sistemlerine kolay entegrasyon
  • Ek dijital modül ile ikaz kontaklarının izlenmesi
  • 1500 V DC'ye kadar opsiyonel gerilim ölçme sayesinde esnek genişleme

SOLARCHECK – ölçme ve haberleşme

SOLARCHECK PV dizi akımı izleme ürün gamına genel bakış  

SOLARCHECK - modüler dizi akımı izleme sistemi

Modüler Solarcheck izleme sistemi, akım ve gerilim ölçümü için çeşitli cihazlardan ve bir ilişkilendirilmiş haberleşme modülünden oluşur.

Haberleşme modülü:

  • En fazla sekiz ölçüm modülüne ölçülen değerleri bağlamak ve modüllerden ölçülen değerleri toplamak için
  • Daha yüksek seviyeli kontrolörlere aktarım için veri sunumu
  • Bağlı ölçüm modüllerinin beslemesi

Akım ölçüm modülleri:

  • 20 A DC'ye kadar 8 kanallı akım ölçümü
  • 1 A'e kadar ters akım algılaması
  • 20 A DC için 4 kanallı genişleme modülleri
  • Örneğin darbe gerilimi koruma modüllerinin uzak gösterge kontaktlarını izlemek için dijital giriş
  • Haberleşme modülü üzerinden besleme

Gerilim ölçüm modülü:

  • Tüm topraklanmış PV sistemlerinde 1500 V DC'ye kadar gerilim ölçümü
  • Bağlantı ve besleme genelde 8 kanallı Solarcheck akım ölçüm modülündeki analog giriş üzerinden gerçekleşir.
  • Ölçülen gerilim değerini analog sinyal olarak iletir
  • Seçenek olarak, Solarcheck grubundan çıkarılabilir ve ayrı olarak kullanılabilir

İzleme sistemlerine kolay entegrasyon

Büyük ağların izlenmesi  

Fotovoltaik dizilerin izlenmesi için SOLARCHECK ağı

Haberleşme modülü akım ölçüm modüllerinden verileri toplar ve RS485 Modbus üzerinden üst seviye kontrol ünitesine iletir.

  • Bir akım ölçüm modülüyle sekiz veya dört dizi akımını elde edebilirsiniz.
  • Maksimum sekiz akım ölçüm modülü bir haberleşme modülüne bağlanabilir.
  • 2-telli haberleşme kablosu ölçü modüllerine besleme sağlamak için de kullanılabilir. Dolayısıyla sahada ilave güç kaynağına gerek yoktur.
  • Gerilim ölçü modülü genelde 8 kanallı akım ölçüm modülleri üzerinden sağlanan analog giriş üzerinden gerçekleştirilir.
  • Tüm ölçüm değerleri haberleşme modülünden açık kayıtlarla okunabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat